K-LB-2.6G Surge Protection Barrier
Principais benefícios
- 2-channel
- Mounting on DIN mounting rail
- For intrinsically safe or non-intrinsically safe 6 V applications
- Protects field or control circuit inputs
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL