Selecione seu país

Ir para o site global

BF 30 Mounting flange

Principais benefícios

  • Retainer for all cylindrical sensors with M30 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 18 mm)
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Dados técnicos de BF 30

Mounting flange, 30 mm
Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: Crastin/PBT (green)
Upper section: PA (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 1.2 Nm
Dimensions
Height34 mm
Width56 mm
Length40 mm