Identificação automática de veículos em movimento na fabricação automotiva

O leitor de código universal VOS Ident grava dinamicamente todos os códigos 1-D/2-D
Aplicação
Na fabricação automotiva, um sistema de esteira transportadora leva os componentes da carroceria até a área de montagem final, onde os veículos são construídos de acordo com os requisitos do respectivo cliente final. O pré-requisito para a montagem individual é a identificação exclusiva usando um código QR ou Matriz de dados. O veículo está em movimento à medida que passa a estação de leitura de códigos. Há até dois metros entre o código e a estação de leitura, uma vez que o trabalho manual também é realizado nessa área. A exposição pesada e variável à luz ambiente é esperada na sala de produção.
Objetivo
Deve ser assegurada uma identificação confiável, embora o movimento do veículo possa afetar a nitidez da imagem. Isso requer velocidades de obturador especialmente rápidas. Os códigos devem ser sempre detectados de forma confiável, apesar da longa distância de dois metros da estação de leitura. O intervalo de leitura deve ser suficientemente grande para capturar o código em qualquer circunstância, inclusive em caso de exposição intensa à luz ambiente. A iluminação de anel da estação de leitura deve ser capaz de focar a luz em um intervalo de leitura definido e proporcionar brilho suficiente, apesar da alta velocidade do obturador.

A solução
O sensor de visão VOS2000-I com montagem em C pode ser combinado com iluminação potente e externa do sistema de anel para leitura de códigos em longas distâncias. O controle de estroboscópio integrado permite um modo de flash que oferece um desempenho 10 vezes maior do que o modo de luz constante. Os LEDs de alta potência da iluminação de anel estão equipados com óptica para focar o feixe no alvo. Eles iluminam bem o objeto, mesmo a distâncias mais longas. A câmera detecta o código de forma confiável, até mesmo em condições de iluminação desafiadoras e variáveis. O sistema VOS também oferece ferramentas de visão para leitura de códigos 1-D e 2-D de todas as simbologias de código comuns. Todos os componentes são altamente robustos e apresentam grau de proteção IP65.
Características técnicas
- Para todos os códigos 1-D e 2-D comuns
- Leitura simultânea de vários códigos
- Formatação da cadeia de caracteres de saída
- Qualidade da saída de código
- 32 tarefas podem ser armazenadas no dispositivo
- Parametrização offline
- Resolução de 1,2 megapixels
- Lente intercambiável (montagem em C)
- Grau de proteção IP65
Benefícios
A estação de leitura pode ser facilmente conectada a um sistema de controle ou PC industrial através de barramento de campo ou TCP/IP e pode ser configurada de várias maneiras e usada em uma ampla variedade de aplicações. Em comparação com soluções com iluminação interna, a combinação de câmera e iluminação externa garante a maior confiabilidade possível. A câmera oferece a capacidade de definir velocidades de obturador extremamente altas, para que objetos em movimento sejam capturados de forma confiável.
Visão geral
- Detecção confiável de códigos 1-D ou 2-D, mesmo com movimento rápido e condições de iluminação desafiadoras
- Leitura de código com proteção contra luz ambiente em longas distâncias até dois metros
- Iluminação de anel com controlador de flash integrado para imagem com brilho máximo
- Configuração variável para detectar simultaneamente vários códigos de todas as simbologias de código comuns
- Análise de dados integrada, pré-processamento de dados e saída de dados através de interfaces fieldbus