Orientação correta dos spreaders de contêineres nos guindastes portuários
Aplicação
Cada minuto gasto no porto custa dinheiro, de modo que os navios de contêineres devem ser carregados e descarregados o mais rápido possível. Isso requer controle preciso dos spreaders que os guindastes portuários usam para coletar os contêineres. Naturalmente, as instalações portuárias, especialmente em portos marítimos, são expostas a condições climáticas severas, às vezes enfrentando temperaturas extremas, precipitação e formação de gelo. Além disso, a água salgada tem um efeito corrosivo e um vento forte pode fazer com que componentes móveis, como spreaders, vibrem.
Objetivo
O funcionamento suave dos processos de carregamento parcial ou totalmente automatizados deve ser garantido para cada tipo de guindaste em todos os momentos e em todas as condições climáticas. O spreader deve estar nivelado durante a coleta, descarga e transporte. O nivelamento deve ocorrer automaticamente, pois se destina a compensar desvios da posição horizontal o mais rápido possível, por exemplo, devido a influências mecânicas ou carga de vento. Para isso, o valor de inclinação dinâmica do spreader deve ser registrado de forma confiável.

Solução
A unidade de medição de inércia F99 está montada no spreader. Ela mede a inclinação horizontal em dois eixos e a rotação do spreader ao longo dos eixos x, y e z. Os valores do ângulo são registrados de forma confiável durante o movimento, como quando estão parados. O dispositivo mede a aceleração e a taxa de rotação e usa esses valores para calcular o ângulo dinâmico do componente em movimento. Ao vincular de forma inteligente o sensor de aceleração e o giroscópio, o algoritmo de fusão do sensor compensa de forma confiável a aceleração externa e garante uma medição de inclinação altamente precisa. Como o sensor sempre fornece dados claros, independentemente de sua posição e orientação, ele pode ser instalado praticamente em qualquer lugar no spreader.
Características técnicas
- Medição da inclinação, aceleração e taxa de rotação ao longo dos três eixos
- Faixa de compensação ajustável
- Grau de proteção de IP68/IP69
- Faixa de temperatura de -40 °C a +85 °C
- O invólucro suporta impactos mecânicos de até 100 g
- Interface para parametrização
- Os formatos e valores de saída podem ser selecionados
- Compatível com aplicações dinâmicas
- Aprovação E1
Benefícios
Os dados de saída podem ser selecionados livremente de acordo com os requisitos, e filtros específicos podem ser parametrizados. O controlador tem acesso aos dados brutos dos elementos individuais do sensor e a vários dados mesclados. O último é calculado em tempo real e pode ser usado imediatamente. Como único sensor do seu tipo, a IMU F99 oferece compensação de aceleração configurável com oito faixas de compensação. Isso permite que a função seja perfeitamente adaptada ao tipo de movimento e precisão angular da aplicação. O dispositivo foi especialmente desenvolvido para uso externo e está alojado em um gabinete altamente resistente com grau de proteção IP68/69. Ao contrário dos sistemas baseados em câmera, o dispositivo funciona em todas as condições climáticas, incluindo luz solar forte. Além disso, em termos de preço, a IMU F99 oferece grandes vantagens em comparação com sistemas semelhantes.
Visão geral
- Medição da inclinação sem contato, aceleração e taxa de rotação ao longo dos três eixos
- Valores de inclinação dinâmicos e confiáveis por meio da compensação inteligente da aceleração externa
- Design robusto para uso externo em condições adversas
- Resistente a condições climáticas, temperaturas extremas e água salgada
- Faixa de compensação ajustável para ajustar a precisão angular