Posicionamento confiável de máquinas de distribuição

O sistema RFID e o codificador rotativo absoluto fornecem resultados de medição precisos
Aplicação
Nos setores de aço e mineração há máquinas de distribuição, como empilhadeiras e recuperadoras. Estes equipamentos complexos são usados para formar e recuperar pilhas de materiais em pátios de armazenamento e homogeneização. É importante que a posição da máquina seja monitorada em todo o pátio para garantir o empilhamento confiável dos materiais, como o minério.
Objetivo
Mesmo em condições ambientais difíceis, a detecção da posição da máquina ao longo de todo o percurso deve ser sempre assegurada ao longo da fita codificadora. As soluções de sensores empregadas para este fim devem ser especialmente robustas e resistentes à poeira de minério de ferro, bem como a condições climáticas adversas às quais estão sempre expostas.

A solução
Um sistema RFID consiste em um dispositivo de leitura/gravação RFID de longo alcance IUH-F190, uma etiqueta UHF IUC87-F257-T17-M-FR*, bem como uma unidade de avaliação IDENTControl. Em combinação com um codificador rotativo absoluto é a solução ideal. Etiquetas UHF de longo alcance, contendo informações sobre a localização da empilhadeira-recuperadora, são instaladas ao longo de todo o trajeto em pontos predefinidos, a fim de monitorar o posicionamento da máquina de distribuição. Um dispositivo de leitura/gravação RFID UHF (F190) é anexado à máquina de distribuição, sendo transportado juntamente com o equipamento e lendo as etiquetas em distâncias variáveis de até dois metros. Cada vez que uma nova etiqueta é lida, o sistema envia automaticamente um sinal para o PLC e compara o sinal com o valor de posição do codificador rotativo absoluto ENA58IL.
Características técnicas do dispositivo de leitura/gravação IUH-F190
- Alcance de detecção: até 2 m
- Frequência de operação: 865 ... 928 MHz
- Leitura de várias etiquetas
- Ajuste da potência de transmissão e polarização
- LEDs para exibição de alta visibilidade
- Compatível com etiquetas padrão EPC Gen2
- Alojamento compacto e robusto (114 × 112 × 63 mm)
- Grau de proteção: IP67
- Para conexão com a interface de controle IDENTControl
Caraterísticas técnicas da etiqueta IUC87-F257-T17-M-FR* UHF
- Frequência de operação: 865 ... 928 MHz
- Em conformidade com EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Otimizado para montagem em metal
- Alojamento resistente, ideal para o rigoroso uso industrial

Características técnicas do Codificador rotativo ENA58IL
- Resolução muito alta e precisão absoluta de menos de 0,1 grau
- Design compacto para uso flexível (Ø 58 mm)
- Tipo de eixo: eixo oco sólido e embutido
- Máx. velocidade de rotação: 12.000 rpm
- Grau de proteção: IP65 e IP67
- Máx. carga do eixo: axial 40 N, radial 110 N
- A tecnologia sem contato permite uma longa vida útil
- Interfaces Fieldbus e Ethernet industrial mais comuns disponíveis
Benefícios
O dispositivo de leitura/gravação RFID F190 é altamente confiável para este tipo de aplicação, pois garante a leitura da posição, mesmo em contato direto com o minério e em condições ambientais adversas. Além disso, o sensor detecta várias etiquetas de RFID simultaneamente com apenas uma operação de leitura (leitura de várias etiquetas), se necessário. Além disso, as etiquetas são passivas e não exigem nenhuma fonte de alimentação externa ou substituição da bateria. Elas também podem ser instaladas diretamente em superfícies metálicas, permitindo montagem na base da esteira transportadora no próprio pátio, sem ajustes com suportes isolantes.
O codificador rotativo magnético ENA58IL é altamente confiável, devido à sua resistência a choques e vibrações e sua capacidade de resistir a ambientes adversos de sujeira e poeira. Com uma precisão de 0,1 grau e uma resolução de 16 bits, o codificador rotativo proporciona o posicionamento exato dos dados.
Visão geral
- Sistema RFID e codificador rotativo absoluto como a solução ideal para posicionamento confiável, mesmo em máquinas altamente complexas
- Informações de posicionamento redundantes combinando duas tecnologias
- Sistema mecanicamente robusto para suportar condições ambientais adversas