Selecione seu país

Ir para o site global

Unidade de sensor autônomo para provisão automatizada de material

As soluções de sensor sem fio de IoT da série WILSEN garantem uma adaptação rápida e confiável

Vários sensores de IoT WILSEN utilizados em intralogística

Aplicação

Na logística de produção, há uma ampla gama de possíveis situações e processos relacionados à provisão e coleta de material que exigem dados de status para serem automatizados. Por exemplo, esse tipo de dados é usado para garantir que os recipientes sejam movidos para posições especificadas por sistemas de transporte autoguiado (AGTS). Antes do transporte, um sistema de automação verifica se a posição está ocupada. Nas posições ocupadas, o nível de enchimento do recipiente é monitorado de modo que o sistema acione um recipiente vazio a ser entregue e reabastecido o mais pontualmente possível. O sistema pode determinar quando um limite de apontamento ou um limite crítico foi atingido em veículos de provisão de material ou em racks kanban. Em muitos casos, a instalação de sensores com fio para tais tarefas é muito cara ou demorada, ou não é tecnicamente viável. Por esse motivo, a maioria das empresas historicamente confiava em verificações manuais.

Objetivo

Deve ser possível automatizar essas verificações com o mínimo de esforço possível, e elas devem abranger aplicações móveis, como veículos de provisão de material. A solução deve ser econômica e fácil de instalar ou adaptar. O sensor selecionado deve funcionar de forma autônoma, ter um longo tempo de operação sem manutenção e ter a resistência para suportar condições industriais. Deve ser fácil integrar a comunicação de dados às estruturas existentes. O comissionamento também deve ser o mais simples possível. As verificações ainda devem ser realizadas como antes, com um alto nível de confiabilidade.

Sensor ultrassônico sem fio

Solução

O conceito WILSEN abrange sensores autônomos com uma unidade central operada por bateria que se comunica com a plataforma de IoT de nível superior via LoRaWAN®. A tecnologia sem fio de economia de energia facilita a vida útil da bateria de até dez anos. O aplicativo intuitivo WILSEN permite o comissionamento simples e a parametrização no local. O canal downlink fornece acesso remoto ao sensor. Os dispositivos são encapsulados em uma caixa de plástico forte com grau de proteção IP66/67. As seguintes versões de dispositivo estão disponíveis:

WILSEN.sonic: um sensor ultrassônico (distâncias de medição: 2,5 m, 4 m ou 7 m) é integrado à unidade central. O dispositivo pode monitorar vários processos, como o status das posições (livre/ocupado) ou medir o nível de enchimento dos recipientes com precisão milimétrica.

WILSEN.node: várias centenas de sensores do portfólio da Pepperl+Fuchs podem ser conectados, por exemplo, dispositivos indutivos e capacitivos. Esses dispositivos são adequados para várias tarefas de detecção sem contato. Os sensores capacitivos podem ser usados para detectar materiais não metálicos, como recipientes de plástico ou caixas de papelão em veículos de provisão, enquanto os sensores indutivos detectam objetos metálicos, desde pequenos componentes, como parafusos, até grandes objetos, como a porta de um veículo.

Características técnicas

  • Fornece dados de medição adicionais: localização do sensor
    (GPS), temperatura ambiente e status da bateria
  • Autonomia da bateria de até dez anos devido à
    operação com baixo consumo de energia
  • Transmissão de dados confiável via LoRaWAN
  • Aplicativo WILSEN para comissionamento intuitivo e
    parametrização – também exibe dados de medição em tempo real
  • Canal de downlink para parametrização remota
  • Cria de forma confiável a carga útil de downlink necessária de acordo com
    o gerador
  • Calculadora de vida útil da bateria para calcular a
    vida útil esperada na aplicação
  • Bateria de lítio de alta potência (3,6 V, 13.000 mAh),
    de fácil substituição
Racks Kanban equipados com várias unidades WILSEN.node centrais e sensores capacitivos

Várias unidades WILSEN.node centrais são montadas nos racks kanban.

Racks Kanban equipados com várias unidades WILSEN.node centrais e sensores capacitivos

Dois sensores capacitivos da Pepperl+Fuchs estão conectados a cada unidade WILSEN.node central.

Sensor ultrassônico WILSEN.sonic monitorando o nível de enchimento do recipiente na intralogística

Os sensores WILSEN.sonic podem ser usados para uma medição precisa do nível de enchimento, bem como para a detecção do status da posição (livre/ocupado).

Sensor ultrassônico WILSEN.sonic monitorando o nível de enchimento do recipiente na intralogística

O WILSEN.sonic está disponível em diferentes versões para distâncias de medição de até 2,5 m, 4 m ou 7 m.

Benefícios

Devido à tecnologia, os sensores ultrassônicos WILSEN.sonic são resistentes ao comprometimento funcional causado pela aderência de poeira ou líquidos. O WILSEN.node pode ser combinado com vários tipos de sensores para automatizar tarefas complexas de detecção. Os dispositivos da série WILSEN podem ser conectados a qualquer rede LoRaWAN sem custos operacionais ou taxas de licença.

Visão geral

  • Sensores sem fio de IoT operados por bateria de nível industrial para medição de distância, monitoramento do nível de enchimento e várias outras tarefas de detecção
  • Amplo portfólio que abrange várias centenas de sensores
  • Padrão sem fio LoRaWAN com economia de energia sem uma licença ou qualquer custo operacional
  • Praticamente sem necessidade de manutenção devido à alta eficiência no consumo de energia e à longa duração da bateria
  • Solução completa de sensor sem fio a partir de uma única fonte que pode ser instalada de forma rápida e confiável