Interfaces industriales hombre-máquina para industrias de procesos
VisuNet de Pepperl+Fuchs
Con la familia de productos VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece a los usuarios una variedad de sistemas y soluciones HMI para una amplia gama de requisitos en la industria de procesos. El portafolio de interfaces industriales hombre-máquina incluye monitores industriales resistentes, cajas industriales de thin clients, computadoras en caja y tabletas thin client, así como software de thin client y dispositivos periféricos compatibles. Con soluciones HMI personalizadas, también implementamos sus requisitos de manera exacta con el fin de que obtenga la solución perfecta para su aplicación.
Obtenga más información acerca del amplio portafolio de sistemas HMI de Pepperl+Fuchs.
Sólido y de grado industrial, fácil de limpiar, listo para usar en todo momento
Desde la sala de control hasta las aplicaciones de Zona 1/21, Div. 1
Instalado previamente en cada monitor remoto de VisuNet y caja thin client
Nuestros centros de ingeniería de soluciones están disponibles para usted en todo el mundo.
Ya sea que se trate del diseño modular, el cumplimiento de las directrices de buenas prácticas de fabricación (GMP, del inglés “Good Manufacturing Practice”) o su idoneidad para uso en exteriores: El portafolio de monitores industriales VisuNet incluye varias series con diferentes tecnologías de comunicación para una amplia gama de aplicaciones en la industria de procesos. Los monitores industriales de Pepperl+Fuchs son extremadamente robustos y fáciles de limpiar. Las series VisuNet GXP y VisuNet FLX también se impresionan con su diseño modular que permite reemplazar fácilmente los componentes. De esta manera, las soluciones de monitores de Pepperl+Fuchs le ofrecen la máxima flexibilidad para sus tareas.
A diferencia de los thin clients convencionales que se utilizan en entornos de oficina, las cajas industriales de thin clients (BTC, del inglés “Box Thin Clients”) de Pepperl+Fuchs son aptos para su uso en entornos industriales exigentes. Debido a su robusta carcasa de aluminio, pueden soportar condiciones ambientales exigentes y son adecuados para una operación ininterrumpida. Por lo tanto, las BTC siempre permiten el acceso confiable a aplicaciones virtualizadas e información desde servidores centrales.
Para las tareas que requieren más potencia informática, las cajas industriales con computadora de Pepperl+Fuchs son la solución correcta. Se pueden utilizar como dispositivos independientes y como computadoras de panel o sistemas HMI.
Descubra cómo simplificar el proceso con nuestros monitores remotos basados en thin clients y cajas thin client para operaciones en áreas peligrosas y en la sala de control. Además, con el firmware VisuNet RM Shell de Pepperl+Fuchs, obtiene una interfaz de usuario optimizada que simplifica la configuración de los dispositivos thin client.
El innovador firmware de thin client de VisuNet RM Shell está instalado previamente en cada monitor remoto VisuNet y caja thin client de Pepperl+Fuchs. Simplifica la configuración de thin clients, así como la operación de sistemas de control de procesos virtualizados y convencionales basados en computadora. El software adicional VisuNet Control Center también facilita la administración de thin clients, ya que permite la configuración y el mantenimiento eficientes y centralizados de varios monitores remotos.
Los requisitos para los sistemas HMI son diversos y no siempre se pueden cumplir de manera exacta con los productos estándar. Por esta razón, Pepperl+Fuchs admite usuarios con soluciones de HMI personalizadas. Ya sean monitores remotos o computadoras de panel intrínsecamente seguras, nuestros expertos desarrollarán y fabricarán una solución individual para usted que coincida de forma exacta con su aplicación y sus requisitos.
Una amplia gama de diferentes Una amplia gama de diferentes dispositivos periféricos le permite adaptar y utilizar de manera óptima monitores industriales Pepperl+Fuchs, estaciones y terminales del operador para sus aplicaciones individuales. El portafolio de dispositivos periféricos VisuNet incluye lectores portátiles para áreas peligrosas, teclados, componentes de red, fuentes de alimentación y componentes de reemplazo.
¿Tiene preguntas sobre nuestros sistemas HMI, desea obtener más información o desea comunicarse con nosotros para planificar una solución HMI individual? Solo utilice el formulario que aparece a continuación, esperamos recibir su respuesta.