Las cajas de OB11 y OB31 se pueden utilizar si la distancia entre la estación de trabajo y la zona segura es demasiado grande para instalar un cable de alimentación de 24 V de CC. Estas suministran 24 V de CC a la zona peligrosa, se alimentan de la red eléctrica y son aptas para estaciones de trabajo VisuNet. Ambas cajas de opciones están homologadas para la Zona 1+21 (ATEX y IECEx) y cuentan con una carcasa de acero inoxidable para su uso en entornos adversos. Además, se pueden instalar en el suelo o en una pared con un soporte específico.
La caja de OB31 permite transferir datos a largas distancias entre el equipo principal y la estación de trabajo industrial. Se puede conectar a una distancia máxima de 2 km mediante un cable de fibra óptica. Los cables de cobre DSL permiten la conexión a distancias de hasta 1 km.