Los teclados industriales para zonas peligrosas están disponibles en dos versiones: de montaje en panel o independiente para entornos de Clase I, División 2 y Zona 1. Estos teclados IP66 están disponibles sin ratón, o bien con ratón táctil, ratón tipo joystick o ratón óptico con trackball resistente al agua.
Todos los teclados industriales ofrecen resistencia química a los alcoholes, ácidos diluidos, álcalis diluidos, ésteres, hidrocarburos, cetonas y limpiadores domésticos. Los modelos de montaje en panel se instalan rápidamente desde el lado trasero de una sección del panel e incluyen una junta integrada para proporcionar una estanqueidad de grado IP66.
Los teclados EXTA4 están optimizados para su uso con estaciones de trabajo VisuNet GXP y VisuNet FLX, así como con aplicaciones independientes. El teclado es un dispositivo USB de uso indicado en áreas peligrosas catalogadas como Zona 1/21 y Zona 2/22 según la directiva ATEX 2014/34/UE e IECEx.
Están disponibles los siguientes tipos de ratón: