Los thin clients son una potente tecnología informática que permite a los usuarios acceder a las aplicaciones virtualizadas y a la información que se ejecuta en servidores centralizados. No integran discos duro ni ventiladores, por lo que son sumamente económicos. Si a esta eficiencia sumamos su gran funcionalidad para la gestión de equipos, obtenemos una solución muy demandada en la mayoría de entornos de oficina e industriales. Por ejemplo, en el contexto de las prácticas modernas de control de procesos, los thin clients son una parte importante de la estrategia de virtualización DCS, y se consideran determinantes para el continuo cambio hacia la adopción del concepto Industry 4.0/Internet of Things (IoT). Pero en estos escenarios de procesos industriales, los requisitos para los thin clients son tan elevados que con un cliente ligero de tipo comercial no se podrían suplir.
Pepperl+Fuchs ofrece un thin client industrial especialmente adaptado para estos entornos industriales exigentes. Este thin client industrial incluye la última tecnología dentro de una resistente carcasa de aluminio compacta que soporta las difíciles condiciones ambientales. Se ha desarrollado para una fiabilidad y durabilidad extras, cumple los requisitos de rendimiento para infraestructuras virtualizadas o basadas en web, y admite software para la gestión centralizada de las arquitecturas de thin clients.
In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this.
The BTC24 industrial box thin client has an extremely rugged design. The enclosed IP4x housing withstands the challenging ambient conditions in process industries. Combined with an extended temperature range of 0 °C … +55 °C (optionally -20 ... +60 °C), it can be installed flexibly. With four DisplayPort interfaces, it is specially designed for quad monitor installations.
El BTC22 es la última generación de cajas industriales con thin client y es ideal para funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana en entornos industriales. Su carcasa de aluminio IP4x es particularmente sólida y, por lo tanto, se caracteriza por un alto grado de flexibilidad de instalación. Con dos interfaces DisplayPort, BTC22 admite la conexión a dos monitores Ultra HD (4K) a 60 Hz. También tiene un USB tipo C, generación 3.2 Una interfaz y dos interfaces USB tipo A 2.0. Los cables se pueden fijar a los puertos con candado, de modo que no puedan desconectarse accidentalmente en caso de vibraciones.
La caja industrial thin client BTC14 se presenta en una carcasa IP4x cerrada y duradera capaz de soportar el desgaste asociado a las adversas condiciones ambientales de las industrias de procesos. Su resistente diseño ofrece la máxima flexibilidad de instalación. Diseñada para instalaciones de monitores quad, la BTC14 está equipada con cuatro interfaces DisplayPort y admite hasta cuatro monitores Ultra HD con resolución 4K a 60 Hz.
The BTC12 industrial box thin client comes in a rugged, compact design. It is optimized for 24/7 operation and stands for high installation flexibility: Mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. The BTC12 is is optimized for use with the latest screen technology: Two DisplayPort interfaces allow the use of Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz.
The Box PC 3200 series is based on the 7th Generation Intel® Celeron and i5 (Kaby Lake) embedded processor. It supports latest high-speed storage technology (M.2 NVMe 1.3) and extended RAM configurations with up to 16 GB DDR4. These industrial box PCs offer a great application flexibility and can be used as a stand-alone device, as a panel PC (when mounted on a Pepperl+Fuchs display unit) or as an HMI system (panel PC installed in a Pepperl+Fuchs enclosure).