Sistemas HMI modulares y mantenibles en campo para aplicaciones de ciencias biológicas hasta Zona 1/21

El innovador VisuNet GXP cuenta con un diseño compacto y modular que facilita la configuración y el mantenimiento. Los sistemas GXP constan de tres componentes principales que se pueden sustituir en el campo: pantalla,, fuente de alimentación y unidad informática (PC o RM). Con una carcasa de acero inoxidable, los componentes GXP son resistentes a todos los productos químicos y detergentes que se encuentran habitualmente en el sector de la biotecnología, y el GXP es el RM más ligero del sector para aplicaciones biotecnológicas de Zona 1/21.


Aplicaciones típicas

La serie VisuNet GXP está diseñada para aplicaciones biotecnológicas. En los procesos posteriores, los sabores y las fragancias se rellenan o se mezclan. VisuNet GXP puede ayudar a los empleados en los pasos manuales de estos procesos, por ejemplo. Dado que cuenta con certificación para ubicaciones peligrosas hasta la Zona 1/21, es una solución perfecta para áreas en las que se decantan sustancias explosivas. Obtenga más información sobre las ventajas de la serie VisuNet GXP en aplicaciones de este tipo. 

Configure su propio sistema VisuNet GXP

VisuNet GXP

Obtenga más información sobre esta ligera solución modular.

Servicio de actualización

Como usuario del software de thin client de Pepperl+Fuchs, puede disfrutar de nuestro nuevo servicio.

Suscribirse

Permítanos informarle tan pronto como esté disponible una nueva actualización de software.