汽车行业中的传感器解决方案

从可靠的定位识别,到确保安全关键应用的顺利进行,倍加福为汽车行业解决方案提供全面广泛的传感器产品。

适用于汽车行业的传感器解决方案

可靠定位

无论是滑轨和升降机的远距离定位,还是自动导引车辆的转向控制,倍加福提供全面的产品组合,为每项定位任务提供优选的传感器解决方案。

了解更多
输送技术的平稳运行

倍加福传感器解决方案可以解决汽车行业的各种输送技术任务,包括工作区域的滑橇入口控制以及单轨输送机在弯道和直道上的碰撞保护。

了解更多
在严苛环境条件下的可靠识别

倍加福传感器技术可实现车身制造车间、最终装配车间以及涂装车间高温区域等极端条件下的可靠识别。

了解更多
车身制造中的精确零部件监控

各个车身零部件的自动进料必须确保高精度,例如从货架上取下车门进行进一步加工。通过不同的技术实现可靠精确的零部件监控。

了解更多
电动汽车领域的智能解决方案

电动汽车的重要性日益增加,为汽车行业带来新的任务。例如,倍加福传感器为电池电芯、电池模块和电池模组的生产以及电池模组在车辆底盘中的安装提供支持。

了解更多
优化轮胎制造

轮胎制造涉及不断优化的复杂工艺步骤。轮胎制造过程中使用行业专用的传感器和系统,包括用于跟踪追溯的RFID系统、用于材料验证的识别系统以及高温环境下可靠的信号转换。进一步确保制造生产高质量标准、具备超卓驱动性能、有竞争力的轮胎。

了解更多
创新的安全解决方案

倍加福传感器技术确保自动化区域的工作人员和机器安全,可靠保障单轨输送机或自动导引车辆的平稳运行。

了解更多
来源于同一供应商的完整 IO-Link 解决方案
通过面向未来、跨供应商的设备接口实现全面的诊断,并在运行期间可以十分便捷地通过控制系统进行配置。倍加福为您提供端到端的 IO-Link 解决方案,包括一系列 IO-Link 传感器和适配的基础设备。
全面的连接件产品

自动化应用十分多样化,对连接技术的要求也同样复杂。倍加福连接件产品为客户提供一个完整的解决方案,其中传感器和连接技术可靠匹配。

了解更多

优势

Car Icon

全面的产品系列

倍加福提供全面、人性化的解决方案,可以无缝集成到汽车制造的各个阶段。
Idea Icon

定制化的解决方案

倍加福确保可靠定位,以及安全关键应用的顺利进行。满足汽车行业需求的新产品正在不断开发中。
物流行業的長期經驗

經驗豐富的領導者

憑藉70多年的工業自動化經驗,倍加福已經成功解決了多種應用,並不斷開發新技術,旨在提高使用者工業流程的效率。
Sensorik 4.0 Icon

Sensorik4.0

為用戶的成功做出不懈努力:利用倍加福智慧感測器技術,創建安全高效的流程,使您的工廠達到工業4.0水準!

识别

识别

联系我们

若您对我们提供的汽车行业中智能传感器的解决方案有任何疑问,请直接联系我们。

我们十分乐意为您提供帮助!只需填写下表的信息,发送电子邮件或预约,即可获取您感兴趣的产品的更多信息。