R2000 serisinin 2D lazer tarayıcıları (2D LiDAR sensörleri), hızlı hareket eden uygulamalarda eksiksiz ve her yönden görünürlük sunar. Anahtarlama ve ölçüm alma modelleri; lojistik, nakliye ve malzeme taşıma gibi iş sektörlerinde çok çeşitli uygulama seçenekleri sunar. Bu tarayıcılar, bina otomasyonu ve taşıma sistemlerindeki izleme işlevleri gibi yenilikçi uygulamalarda da kullanılabilir. | |
| |
→R2000 2D lazer tarayıcıya |
R2300 serisi LiDAR sensörleri, yüksek açısal çözünürlükleri sayesinde en küçük nesne yapılarını ve konturlarını bile mutlak güvenilirlikle algılar. Çok katmanlı tarayıcı 3D ölçümleri için idealken, tek katmanlı tarayıcı yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmıştır. | |
| |
→R2300 tek katmanlı ve çok katmanlı tarayıcılara |
R2100 Çok Işınlı LED tarayıcı (2D LiDAR sensör), yan yana yerleştirilmiş birden fazla LED yayıcı sayesinde iki boyutlu yüzey ölçümü sağlar. On bir ışık noktası, şekli veya yapısı ne olursa olsun herhangi bir yüzeyin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. Bu durum, R2100'ü mobil ekipman, intralojistik ve makine ile tesis mühendisliğindeki zorlu iç ve dış mekan uygulamaları için en iyi çözüm haline getirir. | |
| |
→R2100 çok ışınlı LED tarayıcıya |
R1000, 150 m'ye kadar ölçüm aralığında <1 mm'lik hassasiyetle konumlandırma görevleri için maksimum hassasiyet sağlar. Mesafe sensörü, kompakt muhafazası sayesinde özellikle küçük makinelere veya kaldırma uygulamalarına entegre edilebilir. | |
| |
→R1000 mesafe sensörüne |
Large distances in small spaces: The R200 photoelectric distance sensor integrates Pulse Ranging Technology in a compact standard housing—for measurements up to 60 m away. This makes the sensor suitable for use in high-bay warehouses, on conveyor systems, or on monorail conveyors in automotive manufacturing. |
|
|
|
→ To the R200 distance sensor |
Ölçüm ve izleme için çok yönlü: VDM28 serisindeki sensörler benzersiz bir uygulama yelpazesini kapsar ve otomasyon teknolojisindeki ölçme ve izleme görevleri için evrensel olarak kullanılabilir. | |
| |
→VDM28 mesafe sensörüne |