Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

WCS3 aluminum profile system WCS3-MH

WCS3-MH
  • Holder for aluminum profile rails WCS3-PS1
  • Supplied with M6 mounting screws
  • UV resistant

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  WCS3-MH

Ürün Açıklaması
WCS3 screw-on holder
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanical specifications
MaterialPOM
Mass20 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3-MH

Product Documentation: WCS3-MH

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS3-MH

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP177 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---