选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6 ASi 滚子电机模块

主要优势一览

  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 用于 3 线传感器的输入
  • 直流滚子电动机(磁鼓电动机)输出
  • 通过 M8 连接器连接电动机和传感器
  • 可配置起动/停止斜升
  • 通信监控
  • 由外部辅助电源为输入和输出供电
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6 技术数据

G20 MDR 模块,自带 AS-Interface 接口,具备 4 路数字输入以及 2 个 MDR 连接
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.A.E
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码6
ID2 代码E
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
平均无故障时间98 a
兼容滚子电动机Interroll EC310, Interroll EC5000 (24V:20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC , PULSEROLLER Senergy-IDC
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源过载 或缺少外部辅助电压 UAUX
错误 LED电动机故障:2 个黄色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址为 0 或传感器电源过载,或缺少外部辅助电压 UAUX
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED FUSE电动机电源;2 个绿色 LED
方向 LED电动机旋转方向;黄色 LED
LED MOT电动机启动;2 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX18 ...30 VDC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA
编号/类型2 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电流负载容量500 mA ,过载和短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准
0(无阻尼)≤ 0.5 mA
1(有阻尼)≥ 2.0 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
输入滤波器2 ms
编号/类型直流滚子电动机(MOT1、MOT2)的两路输出
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电流3,5 A 连续电流 , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0.3 秒) 每个电动机
过载保护保险丝 5 A,每个电机 I2t = 53.7 A2s
速度信号US空载时 1.4 … 13 V
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 35 kΩ
通过参数 P2:0 控制
旋转方向信号UD关闭/空载时 ≥ (UAUX - 1.0 V)
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 5 kΩ
AS-Interface 数据位 D2 = 0:UD = 关闭
电动机故障数字输入 NPN,U0 = 3.3 V,Ri = 52 kΩ
0(无错误)≥ 40 µA
1(错误)≤ 30 µA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
防护等级IP54,符合 EN 60529 标准
连接AS-Interface,AUX:绝缘穿刺技术
黄色扁平缆线/黑色扁平缆线
输入/输出:M8 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-104 标准
输入:LF004-GS1-A(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码)
匹配连接器:LM004-Gx1-A 或类似连接器
输出:NF005-SS1-B(5 针,衬套触点,卡入锁定,B 码)。
匹配连接器:NM005-Sx1-B 或类似连接器
质量220 g
尺寸
高度27,5 mm
宽度135,5 mm
长度54 mm
安装2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔
电缆长度0,35 m
注意扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计
一般说明