选择您所在的国家/地区
VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 ASi 滚子电机模块
主要优势一览
- A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
- 用于 3 线传感器的输入
- 直流滚子电动机(磁鼓电动机)输出
- 通过 M8 连接器连接电动机和传感器
- 可配置起动/停止斜升
- 通信监控
- 由外部辅助电源为输入和输出供电
- 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
- 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- FR
VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 技术数据
G20 MDR 模块,自带 AS-Interface 接口,具备 4 路数字输入以及 2 个 MDR 连接 |
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |||||||||||||
AS-Interface 规格 | V3.0 | |||||||||||||
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |||||||||||||
型材 | S-7.A.E | |||||||||||||
| ||||||||||||||
UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |||||||||||||
平均无故障时间 | 98 a | |||||||||||||
兼容滚子电动机 | Interroll EC310, Interroll EC5000 (24V:20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC , PULSEROLLER Senergy-IDC |
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:传感器电源过载 或缺少外部辅助电压 UAUX | |
错误 LED | 电动机故障:2 个黄色 LED | |
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址为 0 或传感器电源过载,或缺少外部辅助电压 UAUX | |
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色) 绿色:电压正常 红色:反向电压 | |
LED IN | 开关状态(输入);2 个黄色 LED | |
LED FUSE | 电动机电源;2 个绿色 LED | |
方向 LED | 电动机旋转方向;黄色 LED | |
LED MOT | 电动机启动;2 个黄色 LED |
辅助电源(输出) | UAUX | 18 ...30 VDC PELV |
额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
额定工作电流 | Ie | ≤ 35 mA |
编号/类型 | 2 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电流负载容量 | 500 mA ,过载和短路保护 | |
输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 0(无阻尼)≤ 0.5 mA 1(有阻尼)≥ 2.0 mA | |
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) | |
输入滤波器 | 2 ms |
编号/类型 | 直流滚子电动机(MOT1、MOT2)的两路输出 | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电流 | 3,5 A 连续电流 , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0.3 秒) 每个电动机 | |
过载保护 | 保险丝 5 A,每个电机 I2t = 53.7 A2s | |
速度信号 | US | 空载时 1.4 … 13 V Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 35 kΩ 通过参数 P2:0 控制 |
旋转方向信号 | UD | 关闭/空载时 ≥ (UAUX - 1.0 V) Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 5 kΩ AS-Interface 数据位 D2 = 0:UD = 关闭 |
电动机故障 | 数字输入 NPN,U0 = 3.3 V,Ri = 52 kΩ 0(无错误)≥ 40 µA 1(错误)≤ 30 µA |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
防护等级 | IP54,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
连接 | AS-Interface,AUX:绝缘穿刺技术 黄色扁平缆线/黑色扁平缆线 输入/输出:M8 圆形插塞式连接器,符合 EN 61076-2-104 标准 输入:LF004-GS1-A(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 码) 匹配连接器:LM004-Gx1-A 或类似连接器 输出:NF005-SS1-B(5 针,衬套触点,卡入锁定,B 码)。 匹配连接器:NM005-Sx1-B 或类似连接器 | ||||||||||
质量 | 220 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔 | ||||||||||
电缆长度 | 1 m | ||||||||||
注意 | 扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计 |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。