选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WS-UCC4000-F406-B41-01-02 无线超声波传感器WILSEN.sonic.level

主要优势一览

  • 电池供电
  • 通过 LoRaWAN 进行数据传输
  • 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道
  • 用于调试、参数设置和诊断的蓝牙接口
LoRaWAN® interface
Bluetooth® interface
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

WS-UCC4000-F406-B41-01-02 技术数据

带 LoRaWAN 接口的无线超声波传感器,特别适用于测量储罐和筒仓中的料位,感应范围为 250 ...4000 mm,分辨率 1 mm
检测类型超声波
感应范围250 ... 4000 mm
死区0 ... 250 mm
分辨率1 mm
测量频率10 min ... 24 h
GPS 传感器用于地理定位
采集间隔30 min ... 24 h
温度传感器
分辨率0,5 °C
准确度± 2 °C
电池类型高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh
工作持续时间电池使用寿命约为 10 年(在中欧环境条件下,每天 3 次测量和 3 次无线传输,网络覆盖范围充分)。
接口类型蓝牙 5.0 LE
发射器辐射功率+ 8 dBm
频率范围2402 ... 2480 MHz
接口类型LoRaWAN
规格LoRaWAN 接口规范 V1.0.3
设备类型LoRaWAN A 类设备
下行链路通道
发射器频率868 MHz
发射器辐射功率+ 14 dBm
频率范围863 ... 870 MHz (欧洲)
传输频率10 min ... 24 h
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-19 V2.1.1:2019
无线电和电信终端设备
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.2.1:2021
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN 63000:2018
机械容量EN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
耐冲击性EN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
抗振性EN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
气候条件EN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP66 / IP67
材料
外壳PC (UL94-V0)
换能器带 PTFE 涂层
外壳: PBT
质量620 g
尺寸
高度70 mm
宽度81 mm
长度182 mm
光束宽度
传输频率24 h
测量频率24 h
一般说明