Soluções de sensores para fabricação de baterias
Da célula da bateria ao módulo da bateria e até a bateria em si: A Pepperl+Fuchs oferece uma sofisticada tecnologia de sensores para a produção automatizada de baterias.
Seja funcionando como o coração dos veículos elétricos ou como meio de armazenamento da eletricidade produzida a partir de energias renováveis: A bateria desempenha um papel central na mobilidade e no suprimento de energia do futuro.
Para garantir o máximo em qualidade e processos estáveis na fabricação de baterias, faz-se necessária uma tecnologia de sensor sofisticada. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo para essa área, de sensores à comunicação industrial. Isso permite otimizar todas as etapas do processo, da fabricação de células de bateria à montagem de módulos de bateria nas próprias baterias. Com décadas de experiência em tecnologia de automação, consultoria individual e amplo conhecimento de inúmeras aplicações solucionadas, a Pepperl+Fuchs ajuda você a encontrar o produto certo para o seu desafio.
Conheça nossas soluções de sensores para a fabricação de baterias!
A bateria é o coração e, atualmente, o componente mais caro de um automóvel elétrico. Por essa razão, sua produção requer a mais alta qualidade e processos eficientes. Com sua tecnologia de sensor apropriada, a Pepperl+Fuchs garante uma solução para esse problema. Há também um portfólio abrangente à disposição para inúmeros outros processos relacionados à produção de veículos elétricos.
Saiba maisO armazenamento de eletricidade sustentável gerada por energia eólica ou instalações fotovoltaicas requer baterias potentes. Como consequência, a demanda pelo armazenamento de baterias aumenta continuamente, tanto para operadoras de rede quanto para residências domésticas. Com a tecnologia de sensor da Pepperl+Fuchs, os sistemas necessários ao armazenamento de baterias podem ser fabricados com especial atenção à eficiência. A Pepperl+Fuchs oferece também uma ampla variedade de soluções em sensores compatíveis para outras tarefas relacionadas a usinas de energia solar e eólica.
Saiba maisA fabricação de baterias é uma das principais áreas de crescimento do setor global de eletrônicos. Além disso, é possível automatizar muitos outros processos da indústria de eletrônicos com a tecnologia de sensor industrial da Pepperl+Fuchs, abrangendo desde a produção fotovoltaica ao processamento de PCBs.
Saiba maisNa fabricação de células de bateria, as lâminas de ânodo e cátodo são empilhadas de forma alternada, cada qual destacada uma da outra por uma lâmina do separador. Nesse processo, é extremamente imprescindível a necessidade de monitoramento na máquina de calandragem. Lâminas inseridas em duplicidade ou um rompimento da teia ou tensão insuficiente na teia podem rapidamente gerar erros de produção ou inatividade das máquinas. Para evitar isso, a Pepperl+Fuchs oferece sensores adequados que podem ser facilmente conectados ao controlador e à nuvem via IO-Link.
Concluída a fabricação de células de bateria, as células de bateria individuaissão montadas nos módulos da bateria. Para monitorar esse processo, são usados produtos de visão industrial da Pepperl+Fuchs. Os sensores de visão identificam as células da bateria e verificam seu número e orientação corretos, enquanto uma câmera de eventos industriais monitora todo o processo de fabricação.
Several modules are finally bundled to form a battery pack, which can be installed in the vehicle. Various systems and solutions from Pepperl+Fuchs are used in battery pack manufacturing—for example, for the precise correction of robot trajectories or for sustainable corrosion prevention.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.