Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Medição precisa do diâmetro de roletes na produção de células de bateria

O sofisticado sensor ultrassônico detecta de forma confiável todo tipo de material

Aplicação

As folhas do ânodo, cátodo e separador são materiais básicos nas células da bateria. As folhas são enroladas em roletes e agrupadas por meio de um processo de calandragem. Esta é uma operação de alta velocidade e início/parada que requer interação precisa entre cada componente. Para garantir um processo eficaz com tempo mínimo de inatividade da máquina, os roletes usados devem ser trocados de forma precisa no momento certo. Um fator importante aqui é o consumo de material; o diâmetro do rolete retrai durante o desenrolamento. Graças à capacidade de medir o diâmetro dos roletes com precisão, fica mais fácil garantir a substituição dessas peças no momento ideal.

Objetivo

A cor do material no rolo varia. É extremamente escura em certos lugares, mas também pode ter seções reflexivas. A medição do diâmetro de roletes deve ser confiável e altamente precisa, independentemente dessas propriedades ópticas. Além disso, a detecção não deve ser afetada pelas superfícies metálicas da máquina. Por outro lado, a tecnologia de sensor usada não deve causar interferência de EMC. Para evitar danos ao material e desgaste no sensor, a detecção deve ser sem contato.


Solução

Sensor ultrassônico UC18GS
Sensor ultrassônico UC18GS

Os sensores ultrassônicos detectam o objeto-alvo, independentemente das suas propriedades ópticas. O design dos sensores os torna resistentes à contaminação e a condições ambientais adversas. Os sensores não geram interferência de EMC; o modo de detecção não é afetado por interferência eletromagnética. Além da série F42, a série UC18GS é especialmente adequada para a medição contínua de diâmetros de roletes. Essas séries combinam tecnologia ultrassônica de última geração com a opção de comunicação IO-Link. Isso simplifica em muito a parametrização dos sensores e os habilita a fornecer dados adicionais para diagnóstico integrado e otimização de processos, além dos dados de medição de alta precisão.

 

Características técnicas

  • Faixa morta extremamente mínima
  • Interface IO-Link
  • Gama de temperatura: -25 °C a +70 °C
  • Programação e parametrização com botões, interface IrDA ou IO-Link
  • Teach-In
  • Grau de proteção (IP67)
  • Sincronização automática ao usar vários sensores

Benefícios

É possível usar também esses sensores compactos em espaços confinados. Uma faixa morta de 30 mm especialmente mínima e uma faixa de detecção de 500 mm indicam que é possível montar o sensor em uma ampla variedade de locais. O diâmetro do cone de som pode ser adaptado para a aplicação. Com a sincronização automática, é possível usar até dez sensores simultaneamente em um espaço confinado, sem qualquer interferência ou esforço de parametrização. Além do IO-Link, os sensores são equipados com uma interface infravermelha (IrDA) e botões convencionais para fins de programação: Este último recurso pode ser usado para configuração diretamente no sensor.


Visão geral

  • Fornece medições confiáveis que não dependem das características ópticas do material
  • A detecção sem contato impede o desgaste e protege o material
  • Resistente a sujeira, interferência e ambientes adversos
  • Comunicação IO-Link para parametrização simples, diagnóstico integrado e otimização de processos
  • É possível usar vários sensores em um espaço pequeno sem comunicação cruzada

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Fabricação de baterias

Desde a célula até o módulo da bateria até a bateria em si, conheça nossas soluções de sensor para fabricação automatizada de baterias!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.