Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Controle preciso da dançarina na fabricação de células de bateria

O sistema de posicionamento indutivo fornece medição contínua e sem contato

Aplicação

As películas do eletrodo e do separador são enroladas em roletes e montadas via calandragem durante a produção de células de bateria. Esta é uma operação intermitente e de alta velocidade que requer interação precisa entre cada componente. O processo exige que a tensão da teia da película seja o mais constante possível. Um rolete-guia com mecanismo de mola, conhecido como dançarina, compensa as flutuações e ajuda a manter a tensão da teia. O movimento da dançarina deve ser o mais contínuo possível em torno de uma posição central. A medição contínua da posição da dançarina fornece dados importantes sobre o processo e a possível necessidade de correções ou manutenção.


Objetivo

O movimento da dançarina é medidocontinuamente e em alta resolução. A medição é sem contato e prevê um alto nível de confiabilidade. A força e a frequência das flutuações e qualquer desvio da posição central média são registrados com precisão.


Solução

Sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90
Sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90

Um pino de metal é conectado à dançarina. O pino atua como elemento de amortecimento que se desloca pelo sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90. O sensor detecta esses movimentos sem o uso de contato e com um alto grau de precisão. Isso mede com precisão o movimento da dançarina em um espaço de 0,1 milímetro e informa a posição atual em tempo real.

Características técnicas

  • Gama de medição parametrizável de 0 a 120 mm
  • Parametrização de ponto de comutação via IO-Link
  • Versões com saída analógica e até três saídas de comutação
  • Precisão de repetição: ± 0,1 mm
  • Resolução: 50 µm
  • Grau de proteção: IP67/IP69K

Benefícios

O sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90 não inclui peças móveis e, portanto, é isento de desgaste. O sistema é à prova de contaminação e vibração. O dispositivo está disponível com interface IO-Link como opção. A comunicação IO-Link permite uma parametrização especialmente fácil; além dos valores medidos de alta precisão, os dados podem ser acionados para uso em diagnósticos integrados e otimização de processos.


Visão geral

  • Medição precisa e contínua da posição da dançarina
  • Sensor sem peças móveis para medição sem contato e sem desgaste
  • À prova de vibração e contaminação
  • IO-Link opcional para parametrização simples e diagnóstico contínuo

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Fabricação de baterias

Desde a célula até o módulo da bateria até a bateria em si, conheça nossas soluções de sensor para fabricação automatizada de baterias!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.