Unité de mesure inertielle F99
Comment éviter les valeurs d'angle d'inclinaison incorrectes dans les applications dynamiques ?Découvrez comment Peter Schmidt a trouvé la solution idéale.
Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez garantir l'exactitude des valeurs mesurées par vos détecteurs d'inclinaison lorsque vos machines mobiles sont en mouvement ? Les données des détecteurs d'inclinaison statiques sont souvent incorrectes en raison d'impacts externes, p. ex. en cas de nids de poule ou pendant l'accélération. Les unités de mesure inertielle telles que l'IMU F99 de Pepperl+Fuchs représentent ici la solution idéale : l'IMU F99 se compose d'un accéléromètre MEMS à trois axes et d'un gyroscope MEMS à trois axes. L'algorithme Sensor Fusion intelligent combine les données de l'accéléromètre et du gyroscope pour compenser les effets de l'accélération externe et afficher la valeur réelle.

Quels sont les cas d'application de l'IMU F99 ?Exemples d'applications
Que ce soit pour limiter l'angle de braquage des chargeuses sur roues ou contrôler des VGA, l'unité de mesure inertielle IMU F99 constitue la solution idéale pour contrôler l'inclinaison et l'accélération dans les applications dynamiques. Nous avons compilé six exemples d'applications de l'unité de mesure inertielle dans notre article de blog. Quelle est votre application ?
Avantages
Mesures précises
Les unités de mesure inertielle combinent un détecteur d'accélération avec un gyroscope et l'algorithme Sensor Fusion intelligent dans un seul appareil. Cette combinaison permet de compenser les mouvements dynamiques tout en assurant une mesure précise.
Efficacité améliorée
L'algorithme Sensor Fusion associe intelligemment les différentes données fournies par le gyroscope et le détecteur d'accélération. Les accélérations externes sont compensées et l'utilisateur reçoit des données d'inclinaison précises, même lorsque le système se déplace, accélère ou freine.
Configuration libre
Le type de compensation d'accélération est librement configurable. En sélectionnant une plage de compensation, la forme de mouvement individuelle est adaptée à l'application correspondante. Cela améliore la stabilité angulaire même lors de mouvements d'accélération linéaire ou d'effets de chocs brefs, par exemple en cas choc causé par un nid de poule.
Adaptation flexible
En fonction des exigences de l'application, la sortie de mesure correspondante peut être sélectionnée librement. Les valeurs de sortie peuvent être spécifiées de manière variable sous forme de données brutes comme la température, l'accélération et la vitesse de rotation, ou bien de données de sortie préconfigurées.
Nous contacter
Avez-vous des questions concernant l'IMU F99 ou souhaitez-vous recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.