Accessoires pour Ethernet-APL

Accessoires FieldConnex® pour commutateurs Ethernet-APL
Montage et installation faciles : la gamme FieldConnex fournit des accessoires utiles spécifiquement pour les topologies Ethernet-APL qui prennent en charge la facilité d'installation et la bonne exploitation de tout système de niveau Internet des objets industriel.
Protection contre les surtensions FieldConnex® pour Ethernet-APL
Les parasurtenseurs FieldConnex pour Ethernet-APL sont spécialement conçus pour Ethernet-APL. Comme tous les parasurtenseurs, ils sont conçus pour les équipements de traitement présentant un risque élevé de foudroiement et autres surtensions. Avec ces modules, l'installation et l'instrumentation de bus de terrain sont protégées de manière fiable. Leurs caractéristiques :
- Adaptés au montage sur rail DIN dans les armoires de commande ou les distributeurs de bus de terrain
- Peuvent être branchés sur des bornes de tronc ou de branche dans le distributeur de bus de terrain ou dans l'armoire de commande
- Compatibles avec les boîtiers IP67 pour une installation de terrain
La protection contre les surtensions pour Ethernet APL est très facile et simple à installer, sans avoir besoin d'un niveau de câblage supplémentaire. Toutes les règles d'installation et de maintenance peuvent être mises en œuvre. Dans la plupart des installations de bus de terrain, les parasurtenseurs peuvent être équipés de protecteurs de segment FieldConnex®.

Modules SFP pour Ethernet-APL
Des modules SFP spécialement conçus relient le commutateur à l'épine dorsale Ethernet via des câbles à fibre optique.
- longueurs de câble jusqu'à 30 km
- transmission monomode ou multimode sélectionnable
- accessoires certifiés de Pepperl+Fuchs
- installation en Zone 2 en conjonction avec le commutateur