VOS—Détecteur de vision universel 2D
Le jeu complet d'outils de vision intégrés des appareils VOS peut être combiné de manière flexible, de sorte que de nombreuses tâches d'automatisation dans le domaine de la vision 2D peuvent être effectuées avec un seul appareil VOS. En raison des options de configuration individuelles et des méthodes d'évaluation, les détecteurs de vision 2-D universels de la série VOS peuvent être intégrés dans de nombreuses applications qui nécessitent généralement un système de vision complexe, sans recourir à un logiciel supplémentaire :
- Positionnement et guidage des objets
- Détection et correspondance des fonctions
- Mesure optique
- Reconnaissance de texte (OCR)
- Lecture des codes 1D et 2D
- Détection des couleurs
Les détecteurs de vision par caméra sont dotés d'une puce pour la capture d'image, de lentilles réglables, d'un éclairage système, d'une évaluation intégrée, de sorties numériques et d'interfaces de communication, le tout dans un seul boîtier compact. Dans la construction de machines et d'usines, la technologie des convoyeurs ou l'industrie du conditionnement, les détecteurs VOS puissants fournissent toujours des résultats de mesure fiables et rapides, tout en permettant un contrôle et une inspection de qualité précis.
En savoir plus sur vos options de configuration, pour configurer un détecteur de vision parfaitement adapté à votre application !
Applications et domaines d'utilisation
Grâce à leur polyvalence et leur flexibilité d'utilisation, les détecteurs de vision universels 2D VOS permettent de maîtriser de nombreuses tâches d'identification et d'inspection dans le domaine de la vision industrielle :
Traitement d'image 2D sur les axes X et Y
Évaluation d'images de zone bidimensionnelle
Contrôle de présence
Vérification de la présence d'objets
Contrôle d'intégralité
Vérification du nombre correct d'objets
Détection de forme
Correspondance de forme avec profil ou contour de référence
Détection des couleurs
Classification des objets et des environnements en fonction des classes et combinaisons de couleurs
Positionnement
Contrôle de la position des objets et sortie des données de position
Contrôle de l’espace
Contrôle des zones
Mesure
Mesure des dimensions des objets et sortie des données de mesure
Lecture de code
Lecture de tous les codes 1D et 2D courants, ainsi que de nombreux systèmes de code communs
Lecture OCR
Conversion du texte imprimé en caractères lisibles par une machine
Applications combinées
Combinaison de plusieurs outils de vision pour effectuer différentes tâches simultanément
Avantages
Ensemble complet d'outils de vision avec grande flexibilité
Les détecteurs de vision universels proposent un ensemble complet d'outils de vision pouvant être combinés de manière flexible sur une seule caméra, sans frais de licence supplémentaires. Ils peuvent être combinés individuellement pour une ou plusieurs tâches, selon les exigences de l'application. Ainsi, les détecteurs VOS gèrent des tâches de détection très exigeantes sans système de vision.
Gamme de caméras modulaires
Le matériel de la série VOS se compose d'une gamme de caméras modulaires avec des connexions standardisées. Le détecteur, l'éclairage et l'optique peuvent être sélectionnés individuellement en fonction de l'application. Pepperl+Fuchs propose des modèles de base avec éclairage intégré ou des variantes à monture C avec éclairage système.
Évaluation de l'outil de vision intégrée au détecteur
L'évaluation intégrée au détecteur garantit une intégration facile et une sortie de données définie par l'utilisateur. Contrairement aux systèmes de vision sur PC classiques, aucun traitement d'image supplémentaire n'est nécessaire sur un PC externe pour le traitement des données. Les détecteurs VOS permettent des diagnostics simples et rapides et fournissent des données de mesure fiables.
Interface utilisateur graphique
Les appareils VOS sont dotés d'une interface utilisateur graphique pour la mise en service et le paramétrage du détecteur. Jusqu'à 32 tâches peuvent être paramétrées sur un appareil. Un détecteur peut donc gérer plusieurs tâches de détection simultanément. Les caméras peuvent basculer de manière dynamique entre les tâches et enregistrer, dupliquer et transférer celles-ci vers d'autres appareils.
Logiciel et interfaces

Ensemble d'outils intégrés pour les tâches de vision 2-D exigeantes
Le logiciel intégré sans licence de la série VOS inclut un ensemble complet d'outils de vision pour la configuration et la qualification des applications de vision. Cet ensemble d'outils permet le paramétrage graphique basé sur une image de référence. Les outils disponibles dans le logiciel de la caméra pour différentes applications peuvent être sélectionnés et combinés pour créer une ou plusieurs tâches de mesure. Le détecteur peut basculer de manière dynamique entre 32 tâches maximum. Grâce à l'interface utilisateur intuitive, le remplacement du détecteur, la mise en service et la gestion des tâches peuvent être effectués rapidement et facilement.
En plus du moniteur de paramétrage, un moniteur d'application est disponible : il affiche à la fois l'image de situation et le résultat de la mesure, également via l'accès à distance. Les processus peuvent être surveillés à distance en temps réel ou consultés via l'historique. La caméra met en mémoire tampon les images d'erreur et de processus, ou les transfère automatiquement.

Connexion flexible au système de commande et au PC
Les appareils de la série VOS sont dotés de sorties de signal facilement programmables et découplées de manière optique pour la signalisation facile des résultats de mesure de réussite/d'échec d'une tâche. Les entrées de signal paramétrables librement peuvent être utilisées comme déclencheur ou pour la commutation de tâches.
En outre, des commandes de contrôle spécifiques telles que la commutation de tâches, les commandes d'apprentissage ou les commandes de déclenchement peuvent être envoyées à la caméra via toutes les interfaces Ethernet courantes, telles que TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP. Les données de mesure détaillées peuvent ensuite être transférées vers votre contrôleur ou votre PC. Le format de la sortie de données peut être adapté individuellement au système.
Outils de vision

Identification et reconnaissance de texte (OCR)
Dans l'industrie automobile, les codes et le marquage direct des pièces permettent un contrôle qualité et une traçabilité complète des composants applicables à la sécurité. Sur les surfaces métalliques, l'éclairage peut provoquer des reflets éblouissants. Les sources de lumière supplémentaires et les fluctuations de la lumière parasite peuvent avoir un impact négatif sur les résultats de mesure. Par conséquent, les outils de vision spéciaux des détecteurs de vision universels VOS 2-D garantissent une détection et une lecture fiables des marquages comportant différentes polices et différents systèmes de code. Grâce à leur gamme complète d'éclairage, les détecteurs lisent de manière fiable les codes marqués directement sur les pièces, même dans des conditions difficiles et à des distances de mesure plus grandes.

Mesure optique
Lors de l'inspection finale de composants de haute qualité ou essentiels à la sécurité, de petits écarts peuvent entraîner des vibrations, des dommages ou des situations dangereuses. L'outil de vision VOS pour la mesure optique permet de mesurer des diamètres de cercle, des dimensions linéaires et des formes complexes. Les valeurs peuvent être envoyées au système de commande de niveau supérieur ou utilisées directement comme signal de commutation de réussite/d'échec. Les unités de longueur sont automatiquement converties en une valeur de longueur métrique après un étalonnage sur le plan 2-D. De plus, un damier d'étalonnage permet une correction précise de la distorsion de l'objectif.

Détection et mise en correspondance
Dans les usines de remplissage, les bouteilles sont remplies, étiquetées et fermées automatiquement. Des erreurs telles que des étiquettes mal alignées ou des bouchons mal placés peuvent se produire au cours du processus. Les bouteilles concernées doivent être triées et retirées de la chaîne à des vitesses de mouvement très élevées. Dans ces cas-là, le détecteur de vision VOS constitue un outil de vision qui garantit un contrôle qualité fluide à un taux de mesure élevé : le détecteur vérifie simultanément la position de l'étiquette et celle du bouchon. Le principe d'obturation globale du détecteur garantit une image parfaitement nette. En outre, un déclencheur matériel, comme une cellule photoélectrique, permet un contrôle précis de l'instant de la capture d'image.

Positionnement et guidage
Dans la production automobile, les roues sont généralement montées sur les véhicules de manière entièrement automatique. Un préhenseur robotique monte les différents types de jantes sur les moyeux de roue. Dans cette application, le détecteur de vision VOS détermine la position exacte de la jante par rapport au moyeu de roue. Un outil de vision préinstallé indique au robot l'orientation et la position du cercle de boulonnage des jantes sur un plan 2-D. De nouveaux types de jantes peuvent être appris via l'apprentissage.
Défiez-nous !
Vous êtes à la recherche d'une solution de traitement d'image utilisant le détecteur de vision universel VOS 2-D ? Avec nos partenaires d'intégration, nous concevons votre solution de vision industrielle personnalisée. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles !