L’avenir, c’est maintenant.

Échange normalisé et transparent de données du détecteur vers l'API et au-delà.

Détecteurs et systèmes avec IO-Link

IO-Link : la technologie de communication intelligente

Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le plus bas niveau du détecteur/actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents. Avec cette interface évolutive, les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics complets ou configurer les appareils IO-Link pendant le fonctionnement. Pepperl+Fuchs vous propose une solution système de bout en bout IO-Link qui comprend divers détecteurs et une infrastructure IO-Link.

Préparez votre usine pour l'avenir. Bénéficiez d'une réduction des coûts de fonctionnement et d'un échange des données transparent directement sur le terrain.

Saviez-vous que…

… la communication via IO-Link est exempte d'interférences ?
… IO-Link ne nécessite pas de câbles blindés ?
… IO-Link peut transmettre jusqu'à 32 octets en un seul cycle ?
… IO-Link peut être intégré aux systèmes de communication existants tels que les systèmes de bus de terrain et les systèmes basés sur Ethernet ?
… IO-Link permet d'éviter les erreurs de remplacement de l'appareil en raison d'une identification précise au sein du maître IO-Link ?

Avantages

Interface standardisée à l'échelle internationale

Interface ouverte multi-fournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Elle est conforme à la norme CEI 61131-9 et compatible avec n'importe quel bus de terrain sur le marché. Les profils Smart Sensor standardisés simplifient la maintenance et la mise en service, quels que soient le fabricant ou la technologie de détection.

Efficacité accrue et réduction durable des coûts

IO-Link possède à la fois un fonctionnement aisé et une gamme réduite d'interfaces ! Le câble non blindé à trois conducteurs permet une connexion jusqu'à 20 mètres entre le maître IO-Link et l'appareil. 

IO-Link réduit le temps d'arrêt

Les appareils IO-Link sont faciles à configurer via le système de commande, à identifier via la fonction de localisation et à maintenir en fonction de vos besoins, ce qui réduit les interruptions de service au minimum. La fonction de stockage de données intégrée propose une disponibilité de l'usine accrue, car le remplacement du détecteur peut être effectué en cours de fonctionnement.

La transparence directement sur le terrain

La transparence permet une identification des détecteurs fiable et un accès à toutes les données de processus, les données de diagnostic et les informations sur l'appareil jusqu'au niveau du détecteur/actionneur. Cela conduit à une réduction de la probabilité de défaillance tout en optimisant la planification de la maintenance.

Fonctionnalité d'IO-Link

Interface évolutive pour les applications Sensorik4.0®

Les données exhaustives du détecteur qui fournissent les informations nécessaires pour de nouvelles applications constituent la base de chaque application Industry 4.0. Technologie de communication multi-fournisseur, IO-Link est devenu le standard dans diverses applications au cours des dernières années. Il est également perçu comme étant le fondement de la disponibilité globale des données et des informations nécessaires pour l'Industry 4.0. Grâce à IO-Link, même les détecteurs et actionneurs les plus simples peuvent fournir des valeurs de processus, ainsi que des données d'identification et de diagnostic pour l'ensemble de la structure des actifs.

Plusieurs options de diagnostic permettent une maintenance efficace

Les indicateurs de température et les compteurs d'heures font partie des fonctions de diagnostic qui garantissent à la fois un Condition Monitoring fiable et une maintenance planifiée. Les codes d'événement spécifiques au fabricant sont informatifs pour les diagnostics spécifiques au produit, comme des verres sales sur les détecteurs optoélectroniques.

La fonction de localisation fiable simplifie la maintenance

Si un détecteur nécessite une maintenance ou doit être remplacé, la fonction de localisation intégrée permet d'identifier un détecteur parmi d'autres au sein de l'usine. À l'aide d'un paramètre de détecteur spécifique, le système de commande traite le détecteur qui doit être localisé, après quoi le détecteur s'identifie au moyen d'une LED clignotante. L'amélioration de la transparence de l'usine, qui va jusqu'au détecteur, entraîne une augmentation des performances du process.

La fonction de stockage des données simplifie le remplacement du détecteur pendant le fonctionnement

Puisque tous les appareils de la version 1.1 d'IO-Link disposent d'une fonction de stockage des données, le remplacement du détecteur est particulièrement pratique. Les paramètres d'appareil spécifiques au processus sont enregistrés dans l'appareil et le maître IO-Link, permettant ainsi de remplacer les détecteurs pendant le fonctionnement sans qu'aucune nouvelle configuration ne soit requise.

Solution IO-Link complète








Présentation d'IO-Link

 

Pepperl+Fuchs propose une solution système IO-Link complète pour votre application. Cette solution assure une communication constante entre les appareils IO-Link sur le terrain et les systèmes de niveau supérieur (gestion et commande). Profitez de logiciels et d'appareils de terrain puissants ainsi que des composants d'infrastructure correspondants.

Produits IO-Link les plus récents






Appareil de lecture/écriture HF IQT3*

Les appareils de lecture/écriture HF IQT3* sont parfaitement adaptés aux utilisateurs qui souhaitent mettre en œuvre des applications d'identification Industry 4.0 évolutives. Ils peuvent être intégrés rapidement et à moindre coût dans des architectures telles que PROFINET, Ethernet/IP et EtherCAT via l'interface IO-Link intégrée, associée à un maître IO-Link… plus

Détecteur de distance
Feu de signalisation
Boîtier à bouton-poussoir
Connecteur de vanne
Maître IO-Link ICE11
Détecteurs de vibrations
Appareil de lecture/écriture RFID
Détecteur de distance
Le détecteur de distance optoélectronique de la série R200 intègre une puissante technologie de télémétrie par impulsions dans un boîtier standard compact pour des résultats de mesure précis à des distances allant jusqu'à 60 m. Grâce à l'interface IO-Link, le détecteur peut être facilement intégré aux applications Industry 4.0, par exemple pour l'entreposage et la manutention… plus

Paramétrage, mise en service, maintenance : comment ça marche ?

Il est facile de configurer et d'intégrer IO-Link avec des fichiers de description d'appareil uniformes, des fichiers IODD (IO Device Description) standardisés, et de régler les paramètres à l'aide d'outils logiciels. Avec une nouvelle transparence jusqu'au niveau du terrain, les utilisateurs peuvent aussi bien exécuter le réglage des paramètres complets qu'utiliser les capacités diagnostiques de l'appareil : la base de la maintenance préventive.

Modules d'E/S Ethernet Pepperl+Fuchs

Mise en service IO-Link au sein du système d'automatisation

Mise en service IO-Link au sein du système d'automatisation

La configuration du système IO-Link comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, le maître IO-Link est intégré dans le système d'automatisation et configuré. Ensuite, les paramètres de l'appareil sont définis à l'aide d'un outil de configuration IO-Link, qui affiche l'ensemble de l'architecture du système, du système de commande jusqu'au niveau du terrain.

PACTware pour paramétrage hors ligne des appareils IO-Link

PACTware pour paramétrage hors ligne des appareils IO-Link

Grâce au logiciel opérateur sur plusieurs bus de terrain et multi-fournisseur PACTware, les détecteurs IO-Link sont faciles à configurer et à utiliser. En plus des fichiers IODD (IO Device Description) facilement disponibles, des DTM (gestionnaires de type d'appareil) spécifiques à l'appareil sont disponibles pour les détecteurs IO-Link. Ils facilitent l'utilisation du détecteur grâce à une interface utilisateur graphique.

Technologie évolutive standardisée

Simplification du remplacement et de la maintenance des appareils


La détection des appareils nécessitant une maintenance peut s'avérer difficile dans les applications intégrant de nombreux détecteurs similaires, comme dans les systèmes de convoyage. La fonction de localisation permet de repérer un détecteur rapidement et facilement grâce à des LED clignotantes. Une fois l'appareil nécessitant une maintenance localisé, la fonction de stockage de données intégrée permet de remplacer les détecteurs pendant le fonctionnement sans avoir à modifier les paramètres. Cela réduit considérablement les temps d'arrêt de l'usine.

Profils Smart Sensor, la prochaine étape vers la standardisation

Bien qu'il existe actuellement une grande variété de détecteurs IO-Link, comme ceux proposés par Pepperl+Fuchs, ils partagent de nombreuses similitudes fonctionnelles.
Les profils Smart Sensor unifient les fonctions communes, les paramètres et leurs significations afin que les détecteurs IO-Link soient intégrés plus rapidement et avec plus de souplesse que jamais auparavant.

Production de lots unitaires - Paramétrage en cours de fonctionnement

Lorsque des produits différents sont fabriqués sur une seule ligne de production, il est souvent nécessaire de modifier les recettes. IO-Link permet de reparamétrer les détecteurs et les actionneurs pendant le fonctionnement via le transfert simultané des données de processus et de paramétrage, posant ainsi les bases de la production de lots unitaires. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts associés.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Quels avantages IO-Link propose-t-il à mon usine ? Comment puis-je intégrer la technologie dans mon système de communication existant ? Nous serons heureux de répondre à ces questions et à toutes les autres que vous pouvez vous poser. Il vous suffit de nous envoyer un message ou de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts. 

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.