Pepperl+Fuchs présente une nouvelle gamme de détecteurs de vibrations pour une disponibilité optimale des installations

2021-11-12

New portfolio of vibration sensors
La nouvelle série de détecteurs de vibrations de Pepperl+Fuchs, homologuée pour les zones à risque d'explosion

Des fraiseuses aux pompes et ventilateurs en passant par les éoliennes, là où il y a des vibrations, le Condition Monitoring et la maintenance préventive jouent un rôle crucial dans la protection du personnel et des installations. Afin d'effectuer des mesures fiables de la vitesse et de l'accélération des vibrations dans des plages de basse ou haute fréquence, Pepperl+Fuchs propose trois nouvelles séries de détecteurs de vibrations. Ces dispositifs pour applications internationales sont fournis avec des homologations pour les zones à risque d'explosion jusqu'à la zone 1/21 et la Div. 2, ainsi que des certifications pour la sécurité fonctionnelle aux niveaux SIL 1/PL c et SIL 2/PL d, répondant aux exigences de sécurité les plus élevées.


Trois modèles pour diverses exigences

Contrairement aux produits similaires, les détecteurs de vibrations Pepperl+Fuchs offrent une plage de mesure particulièrement large capable de mesurer des vibrations jusqu'à 128 mm/seconde. Avec des composants électroniques intégrés dans un boîtier compact et robuste, ces détecteurs se distinguent par leur fonctionnement sans maintenance et leur durée de vie particulièrement longue. Ils sont disponibles en trois modèles avec différentes plages de fonctionnement :

Les détecteurs VIM3 sont les plus petits détecteurs de vibrations de la série, adaptés aux applications les moins complexes. Ils sont certifiés jusqu'à SIL 1/PL c pour une utilisation dans les applications de sécurité.

Les détecteurs de la série VIM6 sont conçus pour une utilisation dans les zones à haute température, où ils sont déployés pour mesurer la température ainsi que les vibrations. Une sortie analogique est disponible pour chaque valeur mesurée. La série VIM6 est disponible avec un boîtier en acier duplex et est homologuée pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion jusqu'à la zone 1/21.

La série VIM8 avec électronique intégrée est conçue pour une utilisation dans les environnements difficiles et les zones à risque d'explosion de type zone 1/21 ainsi que dans les applications offshore. Les détecteurs sont fournis avec l'homologation SIL 2/PL d et une gamme de température de -35 à +125 °C. De plus, ces détecteurs de vibrations sont également équipés d'un certain nombre de fonctions sophistiquées. Par exemple, grâce à la fonction de crête intégrée, l'état des roulements de la machine peut être contrôlé et les temps d'arrêt ou les défaillances de la machine peuvent être évités avant que des dommages ne surviennent. Les utilisateurs peuvent définir de manière facultative deux valeurs limites via des commutateurs rotatifs. Dès que ces valeurs sont dépassées, elles sont sorties via deux relais à des fins de maintenance préventive. Cela élimine la nécessité d'un développement logiciel étendu pour évaluer les valeurs de signal dans un PLC.



Dans les turbines et autres machines, les détecteurs de vibrations de Pepperl+Fuchs mesurent de manière fiable la vitesse et l'accélération des vibrations.

Des accessoires utiles complètent la gamme

La gamme de détecteurs de vibrations est complétée par des accessoires utiles, notamment des brides de montage, un conduit en métal flexible et un manchon protecteur en caoutchouc. Le conduit en métal, disponible pour les types de détecteurs VIM6 et VIM8, protège les câbles contre les contraintes mécaniques tandis que le manchon en caoutchouc fournit une protection supplémentaire contre l'humidité et la saleté.


Atouts des nouveaux détecteurs de vibrations

  • Trois nouveaux détecteurs de vibrations avec homologations jusqu'à la zone 1/21 (Div.2) pour une disponibilité des installations et une sécurité des processus optimales
  • Boîtier particulièrement robuste et adapté aux applications de sécurité de niveau SIL 1/PL c et SIL 2/PL d
  • Le plus grand détecteur de vibrations VIM8 avec électronique intégrée résiste à des charges mécaniques et chimiques particulièrement élevées et est fabriqué avec deux relais réglables pour détecter les limites critiques
  • Accessoires utiles : Le manchon protecteur en caoutchouc protège contre les intempéries ; le conduit en métal protège le câble contre les contraintes mécaniques

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.