IO-Link : la technologie de communication intelligente


Les détecteurs et les actionneurs évoluent rapidement. Ils ne se contentent plus de transférer des données via des interfaces binaires et analogiques standard, mais ils deviennent de plus en plus intelligents grâce aux microprocesseurs intégrés. Ils constituent la base d'une intelligence d'appareil supplémentaire qui surpasse la fonction réelle du détecteur. Outre le transfert des valeurs mesurées et des signaux de commutation, les détecteurs IO-Link peuvent stocker les paramètres et fournir des informations supplémentaires sur des éléments tels que la qualité du signal et l'état de l'appareil.

L'option de modification des réglages des paramètres en cours de fonctionnement apporte une grande flexibilité au système et rend la production de lot unitaire économiquement réalisable.

IO-Link est une technologie de communication standardisée à l'échelle mondiale et indépendante du fabricant pour les détecteurs et les actionneurs. Elle est conforme à la norme CEI 61131-9 et compatible avec n'importe quel bus de terrain sur le marché. Même les détecteurs et actionneurs les plus simples peuvent fournir les signaux de commutation, l'identification et les données de diagnostic sur l'ensemble de la structure de l'usine via un câble à trois brins non blindé standard. Cela permet une communication cohérente et bidirectionnelle entre le système de commande et le niveau du détecteur/actionneur le plus bas.



Description du système IO-Link

(0)

Whitepaper: IO-Link-Systembeschreibung Télécharger maintenant

Découvrez la technologie IO-Link dans ce livre blanc.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
Solutions système IO-Link de Pepperl+Fuchs

Interface ouverte multi-fournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie intégrante des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Découvrez la technologie de communication intelligente…