Les maîtres IO-Link avec plusieurs ports sont souvent utilisés pour les applications dans lesquelles plusieurs appareils doivent être connectés à un seul bloc Ethernet industriel. Si les utilisateurs souhaitent intégrer des détecteurs standard discrets dans le réseau intelligent, ils peuvent utiliser des hubs E/S.
Cette solution relativement économique permet aux utilisateurs de connecter plusieurs détecteurs standard à la fois à un hub E/S. Grâce à l'interface I/O-Link intégrée, ils peuvent être connectés au maître IO-Link de sorte qu'un seul port du maître IO-Link soit occupé. De cette façon, un grand nombre E/S numériques sont intégrées dans la voie de communication IO-Link de manière simple et économique, tout en réduisant le câble et les erreurs de câblage. Un autre avantage des hubs E/S est qu'un seul câble est nécessaire à la fois pour l'alimentation et la communication.
Pepperl+Fuchs propose des appareils de différentes tailles et différents matériaux de boîtier pour répondre à toutes les exigences d'application. Les hubs E/S de la conception de boîtier CB10 particulièrement compacte peuvent être intégrés même dans les espaces les plus petits, tels que les boîtiers à boutons-poussoirs d'opérateur ou les lampes de pile. Les dispositifs sont également disponibles dans la conception G60A avec un boîtier métallique robuste et encapsulé et une gamme de température étendue pour les applications dans des conditions industrielles difficiles.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.