IO-Link, tremplin vers la mise en réseau numérique


La technologie IO-Link garantit une communication transparente et un transfert numérique des données du système de commande jusqu'au détecteur. Grâce à IO-Link, il est possible d'exploiter tout le potentiel des appareils intelligents, ouvrant ainsi la voie à l'Industrie 4.0 en matière de technologie d'automatisation. Par son efficacité accrue et les économies durables qu'elle permet de réaliser, l'interface standardisée à l'échelle internationale apporte de la valeur à tous les niveaux, de la conception de l'usine à l'installation, en passant par l'exploitation et la maintenance.

Les fichiers de description d'appareils standardisés (IODD) et le paramétrage à l'aide d'outils logiciels assurent une configuration et une intégration pratiques des détecteurs et actionneurs IO-Link. La gestion intelligente et transparente des paramètres accroît la flexibilité au sein de l'application et réduit les temps d'arrêt. Il est possible de régler rapidement et facilement les paramètres, même lors de changements complexes de production ou de changements de lots. La transparence étant assurée jusqu'au détecteur, les utilisateurs ont accès à une gamme complète d'options de paramétrage et de fonctions de diagnostic des appareils, ce qui leur permet de réaliser une maintenance prédictive.

Pepperl+Fuchs vous propose une solution système IO-Link de bout en bout, qui comprend un large éventail de détecteurs IO-Link, ainsi qu'un maître IO-Link. Cette combinaison assure une communication transparente entre les appareils IO-Link sur le terrain et les systèmes de niveau supérieur (gestion et contrôle). En tant que standard de communication, IO-Link réduit la multitude d'interfaces et, par conséquent, le nombre d'entrées de commande requises. À long terme, cela permet de réduire les coûts administratifs et de planification tout en augmentant la flexibilité.

Préparez votre usine pour l'avenir, tirez profit de l'échange transparent de données jusque sur le terrain et réduisez durablement les coûts à tous les niveaux. Étant donné que le standard IO-Link est normalisé à l'échelle internationale (CEI 61131-9), votre investissement est protégé à long terme.



Kit de démarrage IIoT

Connectez vos détecteurs d'atelier d'usine au Cloud et commencez votre transition numérique grâce aux kits de démarrage IIoT.

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Solutions système IO-Link de Pepperl+Fuchs

Interface ouverte multi-fournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie intégrante des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Découvrez la technologie de communication intelligente…