AS-Interface : un standard mondial


L'interface d'actionneurs/détecteurs (AS-Interface) remplace la technologie de câblage traditionnelle au niveau des détecteurs/actionneurs. L'AS-Interface s'est imposée comme un standard mondial bien établi pour le transfert d'énergie et de signaux de manière économique avec un seul câble. C'est un système ouvert compatible avec tous les appareils pour bus de terrain courants.


VOS AVANTAGES

  • Coûts d'installation réduits et connexion par technologie de perforation d'isolant
  • Installation sans topologie
  • Un seul câble pour l'alimentation et les signaux de sécurité et autres signaux
  • Fonction de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
  • Fonction de diagnostic étendue
  • Adressage automatique lorsqu'un appareil est remplacé
  • Extensions de système flexibles
  • Compatible avec tous les bus de terrain et API


Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.