Solutions de détection pour les équipements mobiles

Sur la route ou en tout-terrain, les détecteurs des équipements mobiles doivent fonctionner de manière fiable, même dans des conditions difficiles. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de solutions adaptées aux applications mobiles, avec des détecteurs robustes homologués E1 ou des interfaces CAN.

Avantages

Gamme complète

Gamme complète

Qu'il s'agisse de prévention des collisions, de positionnement ou de contrôle de la rotation, Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de détecteurs industriels pour tout type d'application mobile. Les détecteurs compacts et robustes s'intègrent facilement dans les machines mobiles et supportent les environnements extérieurs les plus difficiles.
Solutions sur mesure

Solutions sur mesure

Conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie, les détecteurs de Pepperl+Fuchs sont homologués E1 et sont dotés d'interfaces CAN pour une intégration simple dans les machines mobiles. Nous développons continuellement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients en équipements mobiles.
Un leader expérimenté

Un leader expérimenté

Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs a couvert avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : Élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre application pour l'Industry 4.0 grâce à la technologie de détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Détecteurs conçus pour une utilisation dans les machines mobiles

Machines de construction

Excavateurs, bétonnières, camions-bennes et grues ne sont que quelques exemples de machines de construction robustes fonctionnant dans des environnements difficiles. Les détecteurs industriels utilisés sur les machines de construction doivent être mécaniquement et électriquement robustes, fiables et précis. Pepperl+Fuchs propose les produits adaptés aux besoins uniques de votre véhicule.

Machines agricoles

Des solutions de détection fiables sont essentielles pour une exploitation sûre et efficace des véhicules agricoles. Les détecteurs industriels adaptés de Pepperl+Fuchs permettent d'augmenter la productivité dans divers processus, dans des tracteurs, pulvérisateurs agricoles, moissonneuses ou tout autre type de machines agricoles.

Véhicules municipaux

Les camions de collecte des ordures, les autobus publics et les véhicules de secours, tels que les camions de pompiers, ont besoin de détecteurs haute performance pour fonctionner en toute sécurité et de manière fiable dans des conditions exigeantes. Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de détecteurs industriels homologués E1, spécialement adaptés à l'utilisation sur la voie publique.

Détecteurs pour machines mobiles basés sur Controller Area Network (CAN)

Controller Area Network (CAN) est une norme de communication internationale largement utilisée sur les machines mobiles pour le transfert de données entre les contrôleurs embarqués et leurs différents détecteurs connectés. CAN réduit considérablement l'effort de câblage et fournit un réseau économique et durable. Pepperl+Fuchs propose des détecteurs radar, à ultrasons et d'inclinaison ainsi que des codeurs rotatifs avec interfaces CAN J1939 et CANopen pour faciliter l'intégration dans les applications CAN.

Positionnement

Excavateur

La détection de la position du piston dans les vérins est essentielle pour le suivi et le contrôle précis des différentes applications mobiles : des vérins hydrauliques sur les excavateurs aux mécanismes de décharge pour les camions. Des détecteurs ultrasoniques peuvent être installés dans un tuyau parallèle au vérin. De cette manière, ils permettent une détection précise de la position du piston sans modification du vérin. En fonction de la longueur du vérin, les détecteurs ultrasoniques des séries UC800-F77S, M18 ou M30 peuvent être utilisés.

Mesures d'inclinaison et d'accélération

Machines agricoles

Pour les machines agricoles répandant des engrais et des pesticides, la distance entre la rampe et la récolte doit être maintenue aussi constante que possible afin d'obtenir une répartition optimale. Cela nécessite un contrôle constant de l'inclinaison de la rampe. L'unité de mesure inertielle F99 mesure de manière fiable l'inclinaison de la rampe par tous les temps et même dans des conditions difficiles : vibrations constantes et présence de saleté et de poussière.

Mesure de la rotation

Grue mobile

Afin de déterminer les positions autorisées de la rampe sur les grues mobiles, la position exacte des stabilisateurs doit être enregistrée. Les codeurs rotatifs à câbles sont idéaux à cet effet : Associé à un codeur rotatif à câbles, le codeur absolu intégré est capable de détecter le mouvement linéaire exact du stabilisateur. La méthode de mesure et la conception technique garantissent une grande robustesse contre les influences extérieures.

Prévention des collisions

Prévention des collisions

Les machines mobiles telles que les excavateurs ont souvent un champ de vision extrêmement limité à l'arrière et sur les côtés. Pour éviter les collisions avec des personnes, des objets ou d'autres véhicules, les détecteurs ultrasoniques de la série UC*-L2M-B16 contrôlent ces zones en toute sécurité. L’interface CAN intégrée permet d'intégrer directement les détecteurs dans le système de bus CAN du véhicule.

Détecteurs de vibrations VIM

Les détecteurs de vibrations robustes et durables de Pepperl+Fuchs jouent un rôle important dans le contrôle de l'état des composants rotatifs des équipements mobiles. En détectant la vitesse et l'accélération des vibrations, la température, ainsi que l'état des roulements, les détecteurs de vibrations de la série VIM fournissent des informations avancées et alertent l'utilisateur lorsqu'une maintenance est nécessaire.

Contrôle des vibrations

Bétonnière mobile

Dans les bétonnières mobiles, les moteurs de mélangeurs et de pompes ainsi que l'engrenage du tambour sont sujets à une usure mécanique. Pour déclencher l'entretien des composants en temps opportun et en fonction des besoins, la charge mécanique en cours de fonctionnement doit être enregistrée aussi précisément que possible. Les détecteurs de vibrations VIM3 de Pepperl+Fuchs contrôlent de manière fiable les vibrations des composants critiques du véhicule. Lorsqu'une valeur limite définie est atteinte, un message de maintenance automatique est émis, permettant la maintenance préventive basée sur des mesures.

Connectivité

Grue mobile

Pour exploiter des grues mobiles lourdes en toute sécurité, huit détecteurs inductifs sont utilisés afin de contrôler les stabilisateurs. Les signaux individuels de ces détecteurs doivent être connectés logiquement et transmis au panneau de commande de la grue. Les répartiteurs en Y avec un ET logique permet le raccordement en séries de détecteurs sur le véhicule sans boîtes à bornes, réduisant la complexité du câblage et le temps d'installation.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions sur nos solutions de détection pour les équipements mobiles ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.