La détection de la position du piston dans les vérins est essentielle pour un suivi précis et le contrôle de différents systèmes ou machines : par exemple, les commandes pneumatiques sur les lignes de production, les vérins hydrauliques sur les excavateurs ou encore les mécanismes de décharge pour les camions. Les solutions conventionnelles impliquent de modifier le vérin en ajoutant des anneaux magnétiques sur sa tige. Des détecteurs résistants aux pressions élevées sont installés dans la paroi du vérin pour la détection de fin de course. Les deux solutions nécessitent de modifier les vérins et de rétablir leur étanchéité.
L'objectif est de détecter précisément la position du piston sans modifier le vérin. Une installation rapide et facile ainsi que l'enregistrement fiable des données sont également importantes, indépendamment du matériau ou de la conception du piston ou encore si ce dernier est pneumatique ou hydraulique.
Un détecteur ultrasonique est utilisé pour détecter la position du piston. Pour ce faire, un tuyau est monté à côté du vérin. Un bras coulissant est installé dans le tuyau et lié au piston. Sur l'extrémité opposée du tuyau, un détecteur ultrasonique est monté pour détecter la distance jusqu'à l'extrémité du bras. La tête du détecteur avec son transducteur ultrasonique se déploie dans le tuyau. Le tuyau est muni d'ouvertures pour permettre à l'air déplacé d'être évacué du bras coulissant.
En fonction de la longueur du vérin, les détecteur ultrasoniques des séries UC800-F77S, M18 ou M30 peuvent être utilisés. Cette solution ne nécessite pas de modifier le vérin lui-même ni de rétablir son étanchéité. Il n'est pas sous pression car le tuyau est installé à l'extérieur du vérin. Le tuyau doit tout simplement être régulier et ne pas comporter de soudures. En fonction de sa longueur, son diamètre peut être de 30 mm à 65 mm. La paramétrisation du détecteur ultrasonique peut être effectuée selon les besoins.
Le détecteur ultrasonique peut être installé dans une position adaptée n'importe où autour du vérin et ne nécessite pas de modifier celui-ci. Il permet de détecter la position de fin de course par le biais de sorties de commutation ainsi que de mesurer les mouvements du piston en continu. Même dans les environnements les plus difficiles, l'enregistrement des données est fiable car la compensation de la température est intégrée au détecteur.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.