Détecteurs d'accélération

Choisir votre produit

Produit


Capteur d'accélération, 2 axes, Homologation de type E1, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Valeurs limites réglées de manière fixe, Résistance élevée aux chocs, Apprentissage point zéro, Plage de mesure -2 g ... +2g, Meilleure Immunité 100 V/mfa


Capteur d'accélération, 1 axe, Homologation de type E1, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, Valeurs limites réglées de manière fixe, Résistance élevée aux chocs, Apprentissage point zéro, Plage de mesure -2 g ... +2g, Meilleure Immunité 100 V/mfa

Unité de mesure inertielle pour la mesure de l'inclinaison, de l'accélération et du taux de rotation sur 3 axes chacun, Dynamique de l'inclinaison malgré l'accélération externe, Plages réglables de compensation des accélérations externes, perturbations, Seuils réglables pour la détection des dépassements de valeur mesurée, Mesure d'inclinaison, d'accélération et taux de rotation en 3 axes chacun, bus CAN avec CANopenfa

Unité de mesure inertielle pour la mesure de l'inclinaison, de l'accélération et du taux de rotation sur 3 axes chacun, Dynamique de l'inclinaison malgré l'accélération externe, Plages réglables de compensation des accélérations externes, perturbations, Seuils réglables pour la détection des dépassements de valeur mesurée, Mesure d'inclinaison, d'accélération et taux de rotation en 3 axes chacun, Bus CAN avec protocole SAE J1939fa

Filtrer par

Type

Measuring Range

Communication interface

Type of Output

Method of Electrical Connection

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.