Codeurs incrémentaux série ENI90 - Précision unique avec technologie Bluebeam

2022-05-16

ENI90 rotary encoder
Codeur incrémental ENI90 avec technologie Bluebeam intégrée

Les moteurs ou générateurs asynchrones nécessitent un contrôle de vitesse haute précision. Pour ces applications, Pepperl+Fuchs a élargi son portefeuille de codeurs à arbre creux avec la série ENI90. Grâce à la technologie Bluebeam intégrée, ces codeurs incrémentaux compacts et robustes offrent une précision maximale pour toutes les applications standard ou intensives, et résistent à des vitesses de rotation allant jusqu'à 6 000 tr/min grâce à une haute résistance aux chocs. Pour le contrôle de la vitesse, le balayage s'effectue à l'aide d'une source lumineuse LED bleue. Par rapport à la lumière infrarouge, cette technologie offre la meilleure qualité de signal actuellement disponible, le meilleur rendement et une très haute résolution.

La famille produit ENI90 est disponible en trois versions différentes avec une gamme complète d'accessoires pour répondre aux exigences d'une grande variété d'applications.


Trois variantes pour une diversité maximale d'applications

La gamme de codeurs rotatifs ENI90 comprend trois variantes différentes avec des options de configuration individuelles :

La série ENI90IL fournit une solution de codeurs rotatifs économique, idéale pour les applications standard.

Les codeurs rotatifs ENI90PL sont utilisés notamment sur les moteurs électriques et les générateurs, ou lorsqu'une détermination précise de la vitesse est nécessaire. Ils démontrent leur précision même dans des conditions environnementales exigeantes : les codeurs rotatifs sont dotés d'un arbre d'entraînement isolé pour de hautes tensions d'isolation jusqu'à 2 kV, d'une résistance élevée aux chocs et aux vibrations et d'une protection de circuit CEM qui garantit une disponibilité maximale du système.

Le codeur rotatif robuste pour utilisation intensiveENI90HD offre des performances optimales même dans les conditions de fonctionnement et d'environnement les plus exigeantes. La combinaison d'une conception robuste, d'une capacité de charge mécanique élevée et d'une haute tension d'isolation de 2,5 kV garantit un fonctionnement fiable et durable dans les aciéries ainsi que dans les technologies de levage et de transport. Le codeur rotatif ENI90HO, varianteoffshore du codeur rotatif à usage intensif, est spécialement conçu pour une utilisation dans les applications offshore, par exemple sur les plateformes pétrolières, dans les installations portuaires ou dans les parcs éoliens offshore.



La série de codeurs rotatifs ultra-robustes ENI90HD est utilisée dans les aciéries pour garantir la fiabilité d'exploitation.

Grande flexibilité de montage et nombreux accessoires

Grâce aux trous taraudés standard par incréments de 60°, les trois variantes de la famille ENI90 permettent une grande flexibilité de montage. De nombreux accessoires, notamment des bras pivotants, des plaques ressort et des plaques de support pour connecter les codeurs rotatifs à l'application, des inserts d'étanchéité pour bagues de câble et des kits de mise à la terre, étendent la gamme d'utilisations de la série ENI90 et facilitent l'intégration dans l'application.


Atouts de la famille de codeurs rotatifs ENI90

  • Précision unique obtenue grâce à la technologie Bluebeam, que ce soit dans des applications standard ou intensives
  • Série de codeurs rotatifs avec boîtier robuste et compact et haut niveau de protection contre les intempéries pour une utilisation dans les environnements industriels exigeants
  • Durable grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations, même à des vitesses allant jusqu'à 6 000 tr/min
  • Flexibilité de montage optimale grâce aux trous taraudés par incréments de 60° et à la grande variété d'accessoires

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.