Zugelassen nach Kategorie II 2G (Zone 1 und 2) sowie Kategorie II 3D (Zone 22), eignen sich die eigensicheren Bedienterminals für die flexible und kostengünstige Bedienung und Beobachtung von Maschinen und Prozessen.
Typischerweise werden die TERMEX-Terminals an eine SPS angeschlossen. Zur Datenübertragung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Dazu zählen Schnittstellen wie RS 232, RS 485 oder TTY, aber auch Feldbus-Protokolle wie Modbus oder Profibus DP. So können die gängigen speicherprogrammierbaren Steuerungen aller namhafter Hersteller mit TERMEX-Terminals kommunizieren. Auch der klassische Betrieb als Terminal an einem Hostrechner mit ASCII Protokoll ist möglich.
Die TERMEX-Terminals sind auch mit FM-Zulassung verfügbar. Zusammen mit der Stromversorgungseinheit "ENT DC" sind die kompakten Anzeige- und Bedieneinheiten damit auch in Nordamerika einsetzbar. Die Zulassung erfolgt nach IS CL I, DIV 1, GP A,B,C, D
Angepasst an Ihre Aufgabenstellung können Sie aus einer Palette von Bedienterminals Auswählen:
Die Text-Terminals TERMEX 220 und TERMEX 320 mit ATEX-Zulassung beziehungsweise TERMEX 221 und TERMEX 321 mit FM-Zulassung besitzen ein monochromes 4 x 20 Zeichen Display und werden zur Bedienerführung, Messwertdarstellung und Meldungsanzeige bei Anlagen geringerer Komplexität eingesetzt. Über ein Speisegerät im sicheren Bereich werden die eigensicheren Text-Terminals an die SPS angeschlossen. Verschiedene Kommunikations- und Feldbus-Protokolle können zum Datenaustausch mit der SPS eingesetzt werden. Über ein klassisches ASCII Protokoll ist auch ein Terminal-Betrieb an einem Computer möglich.
Die monochromen Grafik-Terminals TERMEX 230 und TERMEX 330 mit ATEX-Zulassung beziehungsweise TERMEX 231 und 331 mit FM-Zulassung werden für Anlagen mit erhöhten Anforderungen an die Darstellung und Bedienung eingesetzt. Die Grafik-Terminals verfügen über eine Auflösung von 240 x 128 Pixel, maximal 14 Zeichen zu je 40 Zeichen, und erlauben eine ergonomische Darstellung der Messdaten durch unterschiedliche Schriftgrößen und eingebettete Grafiken.