Der Standard unter den robusten Panel-PCs für die Öl- und Gasindustrie hat ein Update erhalten. Basierend auf unserer Expertise in der Öl- und Gasindustrie und Rückmeldung von Kunden wurden dem VisuNet XT einige neue Schlüsselfunktionen hinzugefügt.
Passend zu dem Anspruch, extremste Robustheit bieten zu wollen, ist der Panel-PC jetzt auch für die denkbar kältesten Umgebungen gewappnet. Die Integration zusätzlicher Heizelemente erlaubt den Einsatz des VisuNet XT in Applikationen mit Temperarturbedingungen von bis zu -40°C. Der Temperaturbereich von -40°C bis +65°C macht ihn zum Klassenprimus am Markt.
Eine weitere Ergänzung stellen die MIL-Konnektoren mit ATEX und IECEx zertifizierten Typ-A-USB- und RJ45-Ethernet-Schnittstellen dar. Dank dieser Verbindungsart lässt sich der VisuNet XT bei ständigem Ortswechsel (wie etwa bei Bohrungen) schnell und einfach abbauen.
Zusätzlich ist nun ein Typ-A-USB-Interface für den Anschluss explosionsgeschützter Speicher-Sticks integriert. Derartige USB-Sticks werden benutzt, um Software einzuspielen, fungieren als Aktivierungs-Keys oder lassen sich zum Export von Daten der leistungsstarken SSD-Festplatte verwenden. Die Tatsache, dass sämtliche Eingänge und Ausgänge nicht zündfähig sind, hebt den VisuNet XT noch weiter vom Wettbewerb ab.
Kontaktieren Sie jetzt Ihren Ansprechpartner bei Pepperl+Fuchs, um Ihre Applikation zu besprechen. Wir bieten zwei-wöchige Lieferzeiten bei Bestellungen kleinerer Stückzahlen. Ordern Sie jetzt Ihren Standard-Panel-PC für die Öl- und Gasindustrie!