In Stahlwerken, im Schiffsbau, in Bergwerken oder auf Offshore-Anlagen müssen oft Hunderte von Tonnen Gewicht auf einmal bewegt werden. Als Kraftquelle dienen große Asynchronmotoren. Für die Maschinenrückmeldung werden sehr robuste Drehgeber wie die der neuen Baureihe ENI11HD eingesetzt, um die Geschwindigkeit und Reihenfolge der einzelnen Prozessschritte zu steuern.
Dauerhafte Vibrationen, starke Schocks und Wellenströme zerstören die Kugellager von konventionellen Drehgebern - nicht jedoch die der neuen ENI11HD-Baureihe. Die Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber widerstehen diesen pulsierenden Strömen. Durch ihre robuste Bauweise sind sie unempfindlich gegenüber Wellenströmen, die durch die induzierten Spannungen und die kontinuierliche Drehung der Motorwelle verursacht werden.
Die neuen Heavy-Duty-Inkremental-Drehgeber ENI11HD sind äußerst robust und verbinden eine lange Lebensdauer mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit. Der um 4x90° drehbare Klemmenkasten bietet eine größere Flexibilität bei der Montage. Zudem spart die einfache Kabelverbindung Zeit bei der Montage und ermöglicht die Nutzung verschiedener Kabel im Feld.