Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

SIL in der Praxis 2016

2016-02-12

360° - Workshop „Funktionale Sicherheit, Praxis, Normen und Richtlinien“

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es zu einem buchstäblich „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die Kriterien der „Funktionalen Sicherheit“ nach IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180 infolge von Informationsdefiziten unzureichend berücksichtigen. Stichwort: gerichtsfeste Nachweispflicht, normenkonforme Umsetzung.



Im SIL 360° - Workshop beschäftigen wir uns gemeinsam mit Ihnen beispielhaft anhand eines typischen Fallbeispiels aus der Praxis, eines Tanklagers, mit allen Phasen des Sicherheitslebenszyklus, angefangen bei der Risikoanalyse, über die Realisierung bis hin zu Betrieb, Instandhaltung, Änderung und Außerbetriebnahme.

Die Termine 2016 sind:

  • 12. April - Hamburg
  • 23. Juli - Chemnitz
  • 1. September - Pulheim
  • 13. Oktober - Neuhofen a.d. Ybbs, Österreich

Von Anfang an auf der sicheren Seite

Unsere erfahrenen Referenten aus der Industrie sowie von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH erarbeiten interaktiv mit Ihnen eine Lösung für die gezeigte Beispielanwendung. Dabei kommen regelkonforme Templates für Formulare und Berechnungen, Checklisten sowie eine Guideline für ein Sicherheitsmanagementsystem zum Einsatz. Am Ende des Workshops verfügen Sie über ein SIL-Kochbuch, mit dessen Methoden und Werkzeugen Sie für Ihre künftige Arbeit optimal ausgestattet sind und diese gerichtsfest dokumentieren können.

Der SIL 360° - Workshop 2016 bietet Ihnen die ideale Plattform für den Transfer von praxisbezogenem Wissen vom Experten zum Anwender. Konzentriert und auf den Punkt gebracht.


R&I Schema einer Überfüllsicherung