Die Technologien von Pepperl+Fuchs sorgen für maximale Effizienz bei der Automatisierung Ihrer Prozesse.
Lassen Sie sich unsere Lösungen und Neuheiten rund um die Intralogistik in Halle 3, Stand 3B08 präsentieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise nach Stuttgart.
Die SmartRunner-Technologie verbindet erstmals das bewährte Lichtschnittverfahen mit einem 2D-Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung. Das Resultat sind sofort einsatzfähige Plug&Play-Lichtschnittsensoren, die mit einer Reihe technologiescher Highlights überzeugen.
Optimiert und vorkonfiguriert wird der SmartRunner Matcher für den Vergleich von Höhenprofilen eingesetzt. Durch den Abgleich mit gespeicherten Referenzprofilen wird ein Objekt identifiziert und es wird erkannt, ob es richtig positioniert ist.
Der SmartRunner Detector dagegen überwacht empfindliche Maschinenbereiche, bemerkt unerlaubte Überstände und stoppt im Bedarfsfall die Maschinenbewegung. Optimiert für hoch präzise Überwachung, erkennt er sogar kleinste Störobjekte... mehr
Der 2D-Laserscanner R2000 Detection - das Multitalent für Detektions- und Überwachungsaufgaben
In Hochregallagern können herausragende Teile oder defekte Paletten zu Kollisionen mit dem Regalbediengerät führen und somit leicht große Sachschäden verursachen. Der R2000 Detection erkennt hier zuverlässig selbst kleinste Überstände wie Beschädigungen an Paletten.
Als Infrarotlaser-Variante ermöglicht der R2000 Detection die Überwachung eines Bereichs mit einem Radius von bis zu 30 m auf natürliche Objekte... mehr
LogiMAT
14.-16. März 2017
Halle 3, Stand 3B08
Stuttgart, Deutschland