Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

VDE/DKE-Tagung am 26. und 27. März 2019

2019-02-20

Funktionale Sicherheit 2019


Bringen Sie ihr Wissen über Funktionale Sicherheit auf den neusten Stand und kommen Sie zu der VDE-Tagung in Erfurt.

Funktionale Sicherheit spielt auch im Jahr 2019 eine große Rolle.

Das Voranschreiten der Digitalisierung führt zu immer komplexer werdenden Systemen, deren sicherer Zustand durch neue Richtlinien und Normen gewährleistet werden muss. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von autonom agierenden Sicherheitssystemen wie auch die störungsfreie Kommunikation zwischen der Steuerungsebene und dem Internet werfen einige Fragen auf und stellen die Industrie vor neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Führungskräfte sowie Experten und Interessenten auf dem Gebiet der funktionalen Sicherheit sind eingeladen, an der am 26. und 27. März 2019 in Erfurt stattfindenden VDE/DKE-Tagung zum Thema „Funktionale Sicherheit 2019“ teilzunehmen. Anschließend gibt es nach jedem Vortrags-Block eine Diskussion, an der Sie sich aktiv beteiligen können. Erfahren Sie neben anderen Themen mehr über die dritte Ausgabe der Sicherheitsnorm IEC 61508 und darüber, welche Rolle funktionale Sicherheit in der Zukunft haben wird.

Vorbeikommen lohnt sich!

Als eines der führenden Unternehmen in der funktionalen Sicherheit engagiert sich die Pepperl+Fuchs GmbH schon seit Jahren im VDE-Verband. Des Weiteren ist Pepperl+Fuchs fester Bestandteil der deutschlandweiten „Roadshow SIL in der Praxis“ und beantwortet in seinen SIL‑Sprechstunden alle Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Sicherheitsfunktionen eines Systems.


Interesse?

Weitere Informationen zur Tagung erhalten Sie beim VDE.
Melden Sie sich jetzt an: „Funktionale Sicherheit für die Zukunft - Dritte Ausgabe IEC 61508 – wohin geht die Reise?“


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.