Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Produkte des Jahres 2022 – Pepperl+Fuchs mit Doppelerfolg bei Leserwahl von Computer&Automation

2022-04-12

Logo Produkte des Jahres 2022
Mehr als 6500 Teilnehmende beteiligten sich an der Abstimmung zu den Produkten des Jahres

Gleich zweimal durfte Pepperl+Fuchs bei der Leserwahl „Produkte des Jahres 2022“ des Fachmagazins Computer&Automation jubeln: Die modulare HMI-Baureihe VisuNet FLX belegte in der Kategorie „Bedienen & Beobachten“ den dritten Platz, während das Ultraschallsensorsystem USi-safety® als Erstplatzierter sämtliche Konkurrenten in der Kategorie „Safety & Security“ auf die Plätze verwies. Mehr als 500 Produkte und Lösungen waren seit November 2020 in den Stamm- und Sonderheften der Computer&Automation sowie auf dem Onlineportal computer-automation.de vorgestellt worden, aus denen die Redaktion vorab 96 Kandidaten auswählte. Diese wurden anschließend der Leserschaft unter den Aspekten Innovationsgrad und Nutzen in zwölf Kategorien zur Wahl präsentiert. Mehr als 6500 Teilnehmende beteiligten sich an der Abstimmung.


1. Platz in der Kategorie „Safety & Security“: Ultraschallsensorsystem USi-safety®

Das nach Kategorie 3 PL d sichere Ultraschallsensorsystem USi-safety® erschließt Safety-Anwendungen neues Terrain – sei es in herausfordernden, staubigen Umgebungen oder in Außenbereichen. Dank hochmoderner Ultraschalltechnologie und all ihren Vorteilen lassen sich Maschinen und Fahrzeuge zuverlässig absichern.

An die Auswerteeinheit des USi-safety® können bis zu zwei Ultraschall-Sensoreinheiten (Ultraschallwandler) angeschlossen werden. Sie verfügen jeweils über eine einfehlersichere, 2-kanalige Struktur. Über jeden der beiden voneinander unabhängigen Sensorkanäle ist somit eine zuverlässige Absicherung möglich. Selbst mit nur einer angeschlossenen Sensoreinheit ist ein sicheres Sensorsystem gegeben. Zur Signalausgabe an eine Sicherheitssteuerung stehen pro angeschlossener Sensoreinheit jeweils ein Meldeausgang und nach Kategorie 3 PL d sichere OSSD-Ausgänge zur Verfügung.

Produktmanager Matthias Sollmann freute sich bei der Online-Preisverleihung über den ersten Platz für das Ultraschallsensorsystem.

3. Platz in der Kategorie „Bedienen & Beobachten“: VisuNet FLX

Die neue HMI-Plattform VisuNet FLX für den Einsatz bis in Zone 2/22 bietet Anwendern ein neues Maß an Flexibilität. Ihr vollständig modulares „One-Fits-All-Design“ erlaubt die passgenaue Konfiguration von HMI-Lösungen für unterschiedlichste Applikationen und ermöglicht nicht nur eine schnelle und einfache Montage, sondern auch den problemlosen Austausch der Komponenten im Feld.

Die HMI-Familie VisuNet FlX basiert auf einer Bandbreite verschiedener Technologien, Montageoptionen und Peripheriegeräte. Sie ist als Thin Client, PC und Direct Monitor verfügbar und so für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsszenarien geeignet. Die Thin-Client-basierten Systeme erweitern das Portfolio von Pepperl+Fuchs um eine modulare Systemlösung für Zone 2/22. Damit ist Pepperl+Fuchs der erste Anbieter mit einem durchgängigen Thin-Client-Portfolio von der Leitwarte bis in explosionsgefährdete Bereiche (Zone 1/21).

Natalie Walther, Produkt-Marketing-Managerin, und Dr. Marc Seißler, Leiter des HMI-Produktmanagements, nahmen die Auszeichnung für die neue HMI-Plattform virtuell entgegen.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.