Smartphone | Tablet | |
---|---|---|
Typenbezeichnung | Smart-Ex02-ROW-DZ1AIC-… Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-… |
TAB-EX03-DZ1-… TAB-EX03-DZ2-… TAB-EXPRODZ2-… |
Betriebssystem | Android™ 11 | Android™ 12, Android™ 13 |
Displaygrößen | 5 Zoll (12,7 cm) | 8 Zoll (20,3 cm) 10,1 Zoll (25,6 cm) |
Geräteschutzniveau | Zone 1/21 und Division 1 Zone 2/22 und Division 2 |
Zone 1/21 und Division 1 Zone 2/22 und Division 2 |
Daten- und Gerätesicherheit | Kiosk-Modus ermöglicht es, die Nutzung auf die HART-Instrumentierung zu beschränken (optional) | Kiosk-Modus ermöglicht es, die Nutzung auf die HART-Instrumentierung zu beschränken (optional) |