Die Messe LogiMAT bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Intralogistik-Branche. Vom 19. bis 21. März 2024 laden wir Sie herzlich ein, gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten oder sich vor Ort über innovative technische Lösungen zu informieren.
Zögern Sie nicht und holen Sie sich ein kostenloses Besucherticket. Dafür nutzen Sie bitte das unten stehende Formular.
Wir wünschen Ihnen schon heute eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3, Stand 3B66!
Von der Lager- und Fördertechnik bis zur Automobilindustrie gibt es viele verschiedene Anwendungen, die eine präzise Distanzmessung über große Entfernungen erfordern. Die neuen optoelektronischen Distanzsensoren der Serie R200 integrieren die leistungsstarke Pulse Ranging Technology (PRT) in einem kompakten Standardgehäuse – für präzise Messergebnisse auf bis zu 60 m Entfernung.
Pepperl+Fuchs bietet mehrere Lösungen für die sichere und robuste Positionserfassung in unterschiedlichsten Anwendungsfällen an – selbst für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. So ermöglicht die neue sichere Auswerteeinheit (PUS) die sichere Positions- und Geschwindigkeitserfassung bis SIL 3 und PL e.
Das in einem robusten Aluminium-Druckgehäuse verbaute Schreib-/Lesegerät (F800) des RFID-Gate-Systems erlaubt den Anschluss von bis zu vier leistungsstarken, passiven UHF-Antennen. Die kosteneffiziente Lösung ist speziell für den Einsatz in Logistikanwendungen wie z.B. am Wareneingang und Warenausgang optimiert.
Das G20 48V-Modul wurde für komplexe Fördertechnikanwendungen konzipiert. Dank der stärkeren Leistung der einzelnen Module müssen weniger Netzteile entlang der gesamten Förderlinie verbaut werden, was die Anlagenplanung deutlich flexibler gestaltet.
LogiMAT
19. – 21. März 2024
Halle 3, Stand 3B66
Stuttgart, Deutschland