Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einstrahliger Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Montagehöhe max. 2,5 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Festkabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich min. | 550 ... 1000 mm | |
Tastbereich max. | 550 ... 2500 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | ≤ 400 mm im Abstand von 2000 mm | |
Sendefrequenz | 1800 Hz | |
Betriebsart | Hintergrundausblendung | |
Lichtfleckdurchmesser | 50 mm bei Tastweite 2000 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 1,4 ° | |
Mitgeliefertes Zubehör | Drehbügel, Montagewinkel | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1050 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot: leuchtet bei aktivem Ausgang | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter | |
Werkseinstellung | hellschaltend | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC | |
Leerlaufstrom | 100 mA | |
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung mit +UB | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar | |
Signalausgang | Relais, 1 Schließer | |
Schaltspannung | ≤ 50 V AC / 24 V DC | |
Schaltstrom | ≤ 200 mA AC / 1 A DC | |
Ansprechzeit | 70 ms | |
Abfallzeit | ca. 200 ms | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Normen 2 | EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Normen 3 | EN 61000-6-3 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP52 | |
Anschluss | Festkabel hochflexibel 2,5 m | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Lichtaustritt | Luran® | |
Masse | 50 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 45 mm | |
Breite | 102 mm | |
Tiefe | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
AIR30 ist eine Serie von Aktiv-Infrarot-Lichttastern mit sehr guten optischen Eigenschaften zur Überwachung von Schließkanten verschiedenster Türsysteme. Die vielfältigen Gehäuse- und Befestigungsarten erlauben eine Anpassung an unterschiedlichste Montagebedingungen.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 649 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|