Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 30 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 90 mm x 90 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,1 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,2 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 65 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 50 Hz | |
Hysterese | 0,05 ... 7,26 mm | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Überlastfestigkeit | ja | |
Drahtbruchsicherheit | ja | |
Induktionsschutz | ja | |
Einschaltimpulsunterückung | ja | |
Welligkeit | 10 % | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V | |
Wiederholgenauigkeit | 0,75 mm | |
Betriebsstrom | 0 ... 300 mA | |
Reststrom | ≤ 0,01 mA | |
Leerlaufstrom | typ. 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1170 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Gehäuseunterteil | PBT | |
Schutzart | IP65 | |
Masse | 270 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 41 mm | |
Breite | 60 mm | |
Länge | 77 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Anschlussklemme Schaltausgang Öffner: Klemme 2 Schließer: Klemme 4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3059B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6109_ENG | ENG | 1285 KB |