Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Relaisausgang |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,5 | |
Ausgangsart | Relais | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 30 Hz | |
Hysterese | 2 ... 20 % ( typ. 3 % ) | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Spannungsfall | ≤ 0,5 V (≤ 0,275 V bei einem Betriebsstrom von ≤ 100 mA) | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | ≤ 10 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 55 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1218 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Abmessungen | ||
Länge | 50 mm | |
Durchmesser | 30 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 64 KB |