Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
WCS-Interfacemodul mit paralleler Schnittstelle |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Einbau | Hutschienenmontage | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 20 % | |
Leistungsaufnahme | ≤ 2 W (ohne Leseköpfe) | |
Schnittstelle 1 | ||
Anschluss für | Steuerung | |
Schnittstellentyp | Gegentakt, parallel | |
Übertragungsrate | max. 500 Update/s | |
Endstufe | Gegentaktausgang | |
Laststrom | max. 5 mA | |
Datenausgabe | Gray-Code | |
Schnittstelle 2 | ||
Anschluss für | Lesekopf | |
Anschließbare Leseköpfe | WCS-LS211 , WCS-LS111 | |
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Übertragungsart | halbduplex | |
Übertragungsrate | max. 187,5 kBit/s | |
RS485-Abschlusswiderstand | integriert | |
Updatezyklus, Lesekopf | 1 ms | |
Eingang | ||
Steuereingang | Eingang Store 2 Eingänge für Adresswahl Lesekopf |
|
Ausgang | ||
Ausgangstyp | PNP | |
Signalausgang | Fehlerzustand | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 15 mA | |
Normenkonformität | ||
Störaussendung | EN 55011 | |
Störfestigkeit | DIN EN 50082-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | abziehbarer Klemmenblock | |
Schutzart | IP20 | |
Material | Kunststoff | |
Einbaulage | beliebig | |
Masse | ca. 400 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 74 mm | |
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 121 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270991 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 553 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch WCS Elektrik | GER | 4783 KB | |
Handbuch WCS Mechanik | GER | 12398 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6638 | ALL | 132 KB |