Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Schleifendetektor LC10-2-D 24VDC

LC10-2-D 24VDC
  • Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
  • Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen
  • Sichere Erfassung bei langen Standzeiten
  • Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit
  • Testfunktion
  • Version mit 2 Schleifenkanälen
  • Version mit Richtungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LC10-2-D 24VDC

Produktbeschreibung
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
Allgemeine Daten
KennzeichnungCE
BetriebsartDauersignal / Richtungserkennung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd306 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Anzeigen/Bedienelemente
BedienelementeDIP-Schalter
SchaltzustandLED
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ( keine galvanische Trennung )
Welligkeit-15 %/+10 %
Leistungsaufnahme2,2 VA
Abgleichzeit2 s
Schleifeninduktivität100 ... 1000 µH
Schleifenfrequenz20 ... 120 kHz
Eingang
Anzahl der Kanäle2
Ausgang
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannung250 V AC
Schaltstrom6 A
ImpulsdauerDauer
Ansprechzeit200 ms
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP30
AnschlussStecksockel ; 11-poliger Klemmanschluss ≤ 1,5 mm2
Abmessungen
Höhe75 mm
Breite37,5 mm
Tiefe71 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280490
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-2-D 24VDC

Funktion

Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge in die Induktionsschleife einfahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Der Mikroprozessor des Schleifendetektors misst diese Frequenzänderung und wertet sie aus. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.

Informationsmaterial: LC10-2-D 24VDC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht für die ZugangsautomationGERPDF10594 KB

Produktdokumentation: LC10-2-D 24VDC

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF417 KB
Handbücher
Handbuch Schleifenverlegung für Schleifendetektoren LC10-1 und LC10-2GERPDF2009 KB

Konstruktion / Simulation: LC10-2-D 24VDC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: LC10-2-D 24VDC

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...