Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Multifunktionsklemme-Sockel, 4-polig |
Umgebungsbedingungen | ||
---|---|---|
Umgebungstemperatur | -55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 2005 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 2776 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2318 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 16 KB |
EPLAN macros MFT / EPLAN-Makros MFT | ALL | ZIP | 11723 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|