Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Gateway für PROFINET |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Backplane-Bus | |
Nennspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** | |
Verlustleistung | 4,24 W | |
Leistungsaufnahme | 4,24 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFINET | |
Ethernet-Schnittstelle | ||
Anschlussart | M12 , über Frontbuchse | |
Übertragungsrate | 10BASE-T, 100BASE-TX 100 MBit/s | |
Stationsanschluss | direkt an PLS oder SPS oder über Hub/Switch | |
Kabeltyp | SFTP nach ISO/IEC 11801 für Cat-5e oder besser | |
Buslänge | max. 100 m pro Link | |
Adresszuweisung | DHCP oder feste IP-Adresse | |
Ethernet-Adresse | IP V4-Adresse (werksseitiger Standard: 0.0.0.0, auto IP, DHCP) | |
Unterstützte E/A-Module | FB1x01*…FB1x03*, FB1x08*, FB1x09*, FB2x01*...FB2x17*, FB3x01*…FB3x06*, FB4x01*, FB4x02*, FB4x04*…FB4x06*, FB5x01*, FB5x02*, FB5x04*…FB5x06*, FB6x01*, FB6x05*, FB6x06*, FB6x08*, FB6x10*…FB6x17* | |
HART-Kommunikation | über PROFINET und HART I/P | |
PROFINET-Konformitätsklasse | CC B | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Galvanische Trennung | ||
Ethernet/übrige Stromkreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 V DC (SELV/PELV) | |
RS 485-Schnittstelle/übrige Stromkreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 V DC | |
Isolationsspannung | 1500 V AC nach IEEE 802.3u | |
Elektrische Isolierung | ||
Versorgung, interner Bus/übrige Stromkreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | siehe unten bei der Frontansicht | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | über Backplane | |
Masse | ca. 965 g | |
Abmessungen | 57 x 107 x 151 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 19 ATEX 2007 U | |
Kennzeichnung | II 2G Ex db eb ib q IIC Gb | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | PTB 19 ATEX 2007 U | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 19.0025U | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex db eb ib q IIC Gb | |
Normen | IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 |
|
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes FB9262BP*.2 in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das PROFINET-Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den E/A-Modulen auf der Backplane und dem Leitystem.
Die HART-Kommunikation erfolgt über PROFINET oder HART I/P.
Im Prozessabbild kann neben den Ein-/Ausgabedaten der E/A-Module auch auf die HART-Nebenvariablen zugegriffen werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Konfigurationsanleitung STEP 7 | GER | 3894 KB | |
Konfigurationsanleitung TIA Portal | GER | 4061 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 171 KB | |
Handbücher | |||
CFC für STEP 7 | GER | 1472 KB | |
Handbuch | GER | 6011 KB | |
Hardwarehandbuch FB-Remote-I/O-System | GER | 9182 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 7774 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 19.0491 U | ALL | 1208 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 | PTB 19 ATEX 2007 U | ALL | 1244 KB | |
Worldwide PTB | IECEx PTB 19.0025U | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-4247CGER | GER | 1141 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
GSDML file for LB/FB PROFINET Gateways LB/FB8x22 / GSDML-Datei für LB/FB PROFINET Gateways LB/FB8x22 | ZIP | 360 KB | |
CFC Device Driver Blocks for SIMATIC PCS 7 / CFC Device Driver Blocks for SIMATIC PCS 7 | ZIP | 15869 KB |