Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung | 3,6 V | |
Nennstrom | 5 mA | |
Nennkapazität | 19 Ah , Kapazität kann je nach Nutzungsbedingungen variieren | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | 15 ... 30 °C (59 ... 86 °F) empfohlen -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) bei beschleunigter Alterung |
|
Mechanische Daten | ||
Masse | ca. 90 g | |
Abmessungen | ∅33 x 61,5 mm | |
Länge | 61,5 mm | |
Durchmesser | 33 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Batterie ist eine Lithium-Metall-Batterie und dient zur Energieversorgung der Geräte WHA-*-F7B1-*.
Die Lithium-Thionyl-Chlorid-Chemie bietet die höchstmögliche Kapazität bei weitestem Temperaturbereich und ist damit prädestiniert für den Einsatz auch unter schwierigen Umweltbedingungen.
Die Batterie ist eigensicher gemäß EN 60069-11, wenn sie zusammen mit WHA-*-F7B1-* verwendet wird.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 47 KB | |
Sicherheitsdatenblatt Lithiumbatterien W-BAT-B*-Li | GER | 66 KB |